Valikko Haku

Litteä piirikorttituki

Varastossa

Nämä painovälilevyt on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niitä saa kolmena eri tyyppisenä vaihtoehtona: laipallinen alusta, kuppimainen alusta tai jousirunko.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1581 € - 0,1756 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2057 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1205 € - 0,1339 € 9713 Varastossa
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1537 € - 0,1707 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1382 € - 0,1535 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1599 € - 0,1777 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1652 € - 0,1836 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1497 € - 0,1664 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1289 € - 0,1432 € 275 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1299 € - 0,1444 € 1000 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1383 € - 0,1537 € 4000 Varastossa
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,147 € - 0,1633 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1442 € - 0,1602 € 17000 Varastossa
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,3135 € - 0,3354 € 2000 Varastossa
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1538 € - 0,1709 € 450 Varastossa
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1556 € - 0,1729 € 153000 Varastossa
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1395 € - 0,155 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1453 € - 0,1614 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-0 Väritön

10021903

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-0 Väritön

10021989

Hinta-alue
0,1756 € - 0,1581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022429

Hinta-alue
0,2286 € - 0,2057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.2 mm
Piirilevyn tuki 4.8 mm (H) PA UL94 V-0 Väritön

10021927

Hinta-alue
0,1339 € - 0,1205 €

Varastotasot
9713 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-0 Väritön

10022009

Hinta-alue
0,1707 € - 0,1537 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022443

Hinta-alue
0,1535 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.2 mm
Jousilukkotuki 11.1 mm PA UL94 V-2 Väritön

10153109

Hinta-alue
0,1777 € - 0,1599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022450

Hinta-alue
0,1836 € - 0,1652 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.2 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 HB Väritön

10316429

Hinta-alue
0,1664 € - 0,1497 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10001752

Hinta-alue
0,1432 € - 0,1289 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 4.8 mm PA UL94 V-2 Väritön

10001769

Hinta-alue
0,1444 € - 0,1299 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 6.4 mm PA UL94 V-2 Väritön

10001776

Hinta-alue
0,1537 € - 0,1383 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 12.7 mm PA UL94 HB Väritön

10316412

Hinta-alue
0,1633 € - 0,147 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    10.0 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Piirilevyn tuki 9.5 mm (H) PA UL94 V-2 Väritön

10021958

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1442 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 15.9 mm PA UL94 V-0 Väritön

10021873

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3135 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 3.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10022382

Hinta-alue
0,1709 € - 0,1538 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    3.2 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-0 Väritön

10021965

Hinta-alue
0,1729 € - 0,1556 €

Varastotasot
153000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm
Jousilukkotuki 14.3 mm PA UL94 V-2 Väritön

10153116

Hinta-alue
0,155 € - 0,1395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

10153093

Hinta-alue
0,1614 € - 0,1453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva pisarakiinnitys
  • Rungon halkaisija
    4.4 mm
  • Reiän halkaisija B
    2.5 mm
Jousilukkotuki 22.2 mm PA UL94 V-2 Väritön

10021897

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Tasainen tukipintakiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
  • Rungon halkaisija
    7.1 mm
  • Reiän halkaisija B
    4.8 mm