Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Magneettisten kosketushakojen valikoimamme on esteettinen ja tarjoaa suunnitteluun liittyviä etuja. Ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, mihin nupit tai kahvat eivät sovellu. Saatavilla pinta- ja uppoasennettavina ja eri tyylisinä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Kotelon materiaali | Laajennettu pituus | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7838 € - 12,2191 € | 13 Varastossa |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
||
| 8,0913 € - 19,982 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS;POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
||
| 8,7485 € - 21,6495 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS;POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Harmaa
|
Screw On
|
||
| 3,6405 € - 7,964 € | 100 Varastossa |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
||
| 5,0722 € - 10,0916 € | 280 Varastossa |
|
ABS
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Musta
|
Push Fit
|
||
| 5,093 € - 11,3279 € | 11 Varastossa |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
||
| 10201954 | 3,8542 € - 7,964 € | 95 Varastossa |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
|
| 3,4775 € - 9,1141 € | 16 Varastossa |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
||
| 5,8734 € - 14,5193 € | 5 Varastossa |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
||
| 3,4775 € - 9,1141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Ruskea
|
Screw On
|
||
| 1,3239 € - 3,6801 € | 92 Varastossa |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Musta
|
Screw On
|
||
| 5,8734 € - 14,5193 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
Screw On
|
||
| 1,4238 € - 3,9389 € | 130 Varastossa |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Musta
|
Push Fit
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa