Pikakiinnikkeet sisäänvedettävällä nokkalukolla ovat ihanteellisia kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia koneissa ja asetuksissa yhdellä kosketuksella. Ne ovat kestäviä ja tarjoavat turvallisen ja vankan kiinnitysratkaisun.
Niissä on pikanokkavipu, joka vetää kiinnitysvarren kokonaan sisään, kun työkappale on vapautettu, jolloin kiinnikkeen voi ottaa käyttöön tai pois käytöstä helposti. Kun vipu on off-asennossa, käännä sitä on-asentoon. Kun kuulet napsahduksen, se on kunnolla kiinni. Vapauta se kääntämällä kahva takaisin off-asentoon.
Niitä käytetään laajasti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 130 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SR33946, SR33947
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,6575 € - 50,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
| 39,4725 € - 52,63 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
18.0
|
36.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
| 47,5425 € - 63,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
| 49,3275 € - 65,77 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
18.0
|
26.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa