Valikko Haku

Saranalaakerin suojatulppa - rihlattu avattu

Varastossa

Opened Hinge-Bearing Protection Plug with a ribbed design provides strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Its open centre design allows easy suspension during storage and painting. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

  • Tämä suojatulppa takaa tehokkaan suojan. Se auttaa estämään lian ja kosteuden pääsyn saranalaakereihin ja kääntöniveliin. Profiilissa on avoin keskiosa, joka tarjoaa mahdollisuuden ripustaa osa varastoinnin ja maalauksen aikana
  • Toimitetaan avattuna.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen Sarjanumero: SRF0016

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID FD H OD Osta
0,652 € - 1,3693 € 580 Varastossa
67.0 mm
99.5 mm
25.5 mm
70.0 mm
0,0793 € - 0,4944 € 5783 Varastossa
22.7 mm
39.8 mm
10.5 mm
25.0 mm
0,7128 € - 1,4969 € 636 Varastossa
76.5 mm
115.0 mm
28.5 mm
80.0 mm
0,1234 € - 0,19 € 2035 Varastossa
17.7 mm
32.0 mm
8.5 mm
20.0 mm
0,4657 € - 0,978 € 2923 Varastossa
56.7 mm
85.0 mm
23.0 mm
60.0 mm
0,3855 € - 0,8096 € 1443 Varastossa
47.4 mm
73.0 mm
18.5 mm
50.0 mm
0,122 € - 0,6031 € 2453 Varastossa
27.7 mm
46.5 mm
11.5 mm
30.0 mm
0,2283 € - 0,4386 € 1884 Varastossa
42.0 mm
66.0 mm
17.0 mm
45.0 mm
0,1672 € - 0,7335 € 6042 Varastossa
37.0 mm
60.0 mm
14.7 mm
40.0 mm
0,1098 € - 0,6629 € 8265 Varastossa
32.7 mm
54.5 mm
13.0 mm
35.0 mm
Laakeritulppa 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100615

Hinta-alue
1,3693 € - 0,652 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100547

Hinta-alue
0,4944 € - 0,0793 €

Varastotasot
5783 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100622

Hinta-alue
1,4969 € - 0,7128 €

Varastotasot
636 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100530

Hinta-alue
0,19 € - 0,1234 €

Varastotasot
2035 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100608

Hinta-alue
0,978 € - 0,4657 €

Varastotasot
2923 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100592

Hinta-alue
0,8096 € - 0,3855 €

Varastotasot
1443 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100554

Hinta-alue
0,6031 € - 0,122 €

Varastotasot
2453 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100585

Hinta-alue
0,4386 € - 0,2283 €

Varastotasot
1884 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100578

Hinta-alue
0,7335 € - 0,1672 €

Varastotasot
6042 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiaali
    LDPE
Laakeritulppa 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Keltainen

10100561

Hinta-alue
0,6629 € - 0,1098 €

Varastotasot
8265 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiaali
    LDPE