Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,564 € - 1,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,3942 € - 1,3426 € | 596 Varastossa |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,3942 € - 1,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
|
|
|
||
| 0,2081 € - 0,2669 € | 12699 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1725 € - 0,4168 € | 1923 Varastossa |
PVC
|
Läpinäkyvä
|
|
|
|
||
| 0,1957 € - 0,2395 € | 95044 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1506 € | 222384 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2395 € | 8974 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1506 € | 75556 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1971 € - 0,2409 € | 134456 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2532 € - 0,2642 € | 1000 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 1,8345 € | 700 Varastossa |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2924 € - 2,7141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kumi
|
Musta
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,2505 € | 990 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0742 € | 102486 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,3601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Elastomeeri
|
Musta
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 0,2354 € - 0,4285 € | 177552 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8077 € - 1,3081 € | 171 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2259 € - 0,3277 € | 8940 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,2745 € | 27250 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa