Valikko Haku

Työntösovitejalka

Varastossa

Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.

Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.

  • Tarjolla on monia materiaaleja, kuten nailon 6/6, silikonikumi, pientiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja termoplastinen elastomeeri (TPE).
  • Muodot: suorakaide, suorakulma, pyöreä ja neliö
  • Värit: musta, ruskea, harmaa, väritön ja läpinäkyvä
  • UL94 HB -luokitellut versiot.


Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
132 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Yhteensopivat aukon halkaisijat Pohjan halkaisija Osta
1,2554 € - 2,6364 € 5400 Varastossa
LDPE
Musta
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1355 € - 0,141 € 4357 Varastossa
TPE
Musta
5.1 mm
15.7 mm
0,1014 € - 0,2257 € 34976 Varastossa
PA
Väritön
1.3 mm
8.7 mm
0,0904 € - 0,2015 € 30460 Varastossa
Nailon
Väritön
1.1 mm
7.8 mm
0,1061 € - 0,2363 € 44055 Varastossa
Nailon
Väritön
1.6 mm
10.3 mm
0,1711 € - 0,3823 € 9500 Varastossa
PA
Väritön
2.3 mm
19.1 mm
0,1793 € - 0,3996 € 4500 Varastossa
LDPE
Musta
4.8 mm
37.1 mm
0,1817 € - 0,3023 € 41511 Varastossa
LDPE
Musta
1.6 mm
10.3 mm
0,1273 € - 0,2078 € 14325 Varastossa
LDPE
Musta
4.0 mm
12.7 mm
0,147 € - 0,2507 € 25527 Varastossa
LDPE
Musta
6.4 mm
12.7 mm
0,0943 € - 0,2098 € 18000 Varastossa
PA
Väritön
1.6 mm
12.7 mm
0,2382 € - 0,308 € 14290 Varastossa
EVA
Väritön
1.5 mm
12.0 mm
0,182 € - 0,4053 € 28096 Varastossa
PA
Väritön
1.6 mm
12.7 mm
0,8447 € - 1,4145 € 2055 Varastossa
LDPE
Musta
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,1733 € - 0,2336 € 2100 Varastossa
TPE/TPV
Musta
3.5 mm
4.9 mm
0,2259 € - 0,3277 € 8940 Varastossa
PVC
Musta
6.0 mm
19.0 mm
10163580 0,1434 € - 0,1909 € 38600 Varastossa
Elastomeeri
Musta
2.3 mm
7.9 mm
0,1154 € - 0,3133 € 4480 Varastossa
PVC
Musta
3.2 mm
19.0 mm
0,079 € - 0,1328 € 9074 Varastossa
Nailon
Väritön
3.2 mm
12.7 mm
0,0839 € - 0,1868 € 50300 Varastossa
Nailon
Väritön
6.4 mm
12.7 mm
  • / 7
Pyöreä Työntösovitejalka Musta PE

10155837

Hinta-alue
2,6364 € - 1,2554 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalustalliset neliökulmajalat
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Musta

10316306

Hinta-alue
0,141 € - 0,1355 €

Varastotasot
4357 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    5.1 mm
  • Pohjan halkaisija
    15.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Nipistettävät laitejalat 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm PA Väritön

10149027

Hinta-alue
0,2257 € - 0,1014 €

Varastotasot
34976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    8.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 7.8 mm 1.1 mm PA Väritön

10149188

Hinta-alue
0,2015 € - 0,0904 €

Varastotasot
30460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.1 mm
  • Pohjan halkaisija
    7.8 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 10.3 mm 1.6 mm PA Väritön

10149164

Hinta-alue
0,2363 € - 0,1061 €

Varastotasot
44055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.3 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 19.1 mm 2.3 mm PA Väritön

10149928

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1711 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.1 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 37.1 mm 4.8 mm PA Musta

10149157

Hinta-alue
0,3996 € - 0,1793 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.8 mm
  • Pohjan halkaisija
    37.1 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 10.3 mm 1.6 mm PA Musta

10149096

Hinta-alue
0,3023 € - 0,1817 €

Varastotasot
41511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    10.3 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.7 mm 4.0 mm PA Musta

10149126

Hinta-alue
0,2078 € - 0,1273 €

Varastotasot
14325 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.7 mm 6.4 mm PA Musta

10149102

Hinta-alue
0,2507 € - 0,147 €

Varastotasot
25527 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.7 mm 1.6 mm PA Väritön

10149843

Hinta-alue
0,2098 € - 0,0943 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Varsipuskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.0 mm 1.5 mm EVA Väritön

10064955

Hinta-alue
0,308 € - 0,2382 €

Varastotasot
14290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Lasinen jalka
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Nipistettävät laitejalat 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Väritön

10149775

Hinta-alue
0,4053 € - 0,182 €

Varastotasot
28096 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Puskuri halkaistulla varrella
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pyöreä Työntösovitejalka Musta PE

10155844

Hinta-alue
1,4145 € - 0,8447 €

Varastotasot
2055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    30.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalustalliset neliökulmajalat
  • Väri
    Musta
Nipistettävät laitejalat 4.9 mm 3.5 mm 0.150 in TPE/TPV Musta

10021835

Hinta-alue
0,2336 € - 0,1733 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.5 mm
  • Pohjan halkaisija
    4.9 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Päätykärki 30.0 mm 6.0 mm PVC Musta

10257173

Hinta-alue
0,3277 € - 0,2259 €

Varastotasot
8940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteä tankoalusta
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Suorakulma
Nipistettävät laitejalat 7.9 mm 2.3 mm 0.181 in TPE Musta

10163580

Hinta-alue
0,1909 € - 0,1434 €

Varastotasot
38600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.3 mm
  • Pohjan halkaisija
    7.9 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Painettava jalka
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Väri
    Musta
Varsijalat 19.0 mm 3.2 mm 12.8 mm PVC

10085097

Hinta-alue
0,3133 € - 0,1154 €

Varastotasot
4480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Jalka läpivientikumilla
  • Väri
    Musta
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.7 mm 3.2 mm PA Väritön

10149195

Hinta-alue
0,1328 € - 0,079 €

Varastotasot
9074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 12.7 mm 6.4 mm PA Väritön

10149171

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0839 €

Varastotasot
50300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Pohjan halkaisija
    12.7 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Litteäpäinen varsi puskuri
  • Väri
    Väritön
  • Pohjan muoto
    Pyöreä