Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Sarjanumero: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Väri | Alustan korkeus | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1793 € - 0,3996 € | 4500 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,2078 € | 14325 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,8222 € | 1445 Varastossa |
Kumi
|
Musta
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,0814 € | 3045 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,345 € | 23782 Varastossa |
Nailon
|
Väritön
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,6839 € - 3,7376 € | 8998 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,2014 € | 13205 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0839 € - 0,1868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PA
|
Väritön
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,4341 € | 8690 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 3,2447 € - 6,814 € | 181 Varastossa |
Kumi
|
Harmaa
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2354 € - 0,4285 € | 177552 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3723 € - 1,196 € | 1648 Varastossa |
PE
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,6149 € - 6,0952 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
Musta
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,2505 € | 990 Varastossa |
PVC
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0904 € - 0,2015 € | 84023 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1421 € - 0,2398 € | 6515 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,5347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
PE
|
Musta
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1684 € - 0,3737 € | 26966 Varastossa |
PA
|
Väritön
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2094 € - 0,2697 € | 696 Varastossa |
LDPE
|
Harmaa
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 5,4627 € | 852 Varastossa |
LDPE
|
Musta
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa