Valikko Haku

Vetokahvat - sillanmuotoinen muovinen

Varastossa

Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,2491 € - 0,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
160.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
16.0 mm
26.0 mm
4,737 € - 15,6981 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
156.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
27.0 mm
45.0 mm
4,6275 € - 15,353 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
133.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
5,6543 € - 18,8032 € 302 Varastossa
M8
132.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
27.0 mm
45.0 mm
4,1757 € - 13,8867 € 346 Varastossa
M6
121.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
37.0 mm
5,6543 € - 18,8032 € 20 Varastossa
M6
156.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
27.0 mm
45.0 mm
7,9133 € - 27,8885 € 48 Varastossa
M10
160.0 mm
Duroplast
Kierteellinen sisäke
36.0 mm
56.0 mm
4,7918 € - 15,8993 € 71621 Varastossa
M6
133.0 mm
Termoplastinen
Kierteellinen sisäke
26.0 mm
40.0 mm
10252697 3,5185 € - 11,6442 € 90 Varastossa
Non Threaded
139.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
26.0 mm
41.0 mm
4,737 € - 15,6981 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
156.0 mm
Termoplastinen
Erikoiskierteitetty
27.0 mm
45.0 mm
0,8406 € - 1,7739 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
150.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
30.0 mm
2.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
140.0 mm
Duroplast
Kierteellinen sisäke
30.5 mm
50.0 mm
  • / 2
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

10394977

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan väri
    Valkoinen
Kahva 132.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252710

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 110.0 mm M5 Termoplastinen Musta

10252574

Hinta-alue
15,353 € - 4,6275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 179.0 mm M8 Termoplastinen Musta

10252659

Hinta-alue
18,8032 € - 5,6543 €

Varastotasot
302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    132.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 105.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10252567

Hinta-alue
13,8867 € - 4,1757 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 132.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10252642

Hinta-alue
18,8032 € - 5,6543 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 132.0 mm M10 Duroplast Musta

10252796

Hinta-alue
27,8885 € - 7,9133 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10252604

Hinta-alue
15,8993 € - 4,7918 €

Varastotasot
71621 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 117.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252697

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Kahva 132.0 mm Non Threaded Termoplastinen Musta

10252703

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta
Vahvistettu levy 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Hinta-alue
1,7739 € - 0,8406 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
  • Kahvan materiaali
    LDPE
Kahva 105.0 mm M6 Duroplast Musta

10252734

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Kahvan väri
    Musta