These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiaali: Sinkitty teräs, AISI 304 ruostumaton teräs, Teräs, Ruostumaton teräs Series Code:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Suljettu pituus | Laajennettu pituus | Kokonaispituus | Materiaali | Kuormituskapasiteetti | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,7455 € - 134,1537 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
39.764 in
1010.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
53,6567 € - 59,6172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
161,6602 € - 179,6251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
34,5734 € - 42,6874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.654 in
550.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
25,6029 € - 28,4583 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.78 in
350.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
41,7594 € - 46,3993 € | 5 Varastossa |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
20,1302 € - 22,3549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
29,2911 € - 36,1677 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.685 in
500.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
22,9974 € - 25,5553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
27,8396 € - 30,9329 € | 55 Varastossa |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
28,1013 € - 34,6924 € | 176 Varastossa |
17.717 in
450.0 mm
|
35.433 in
900.0 mm
|
35.433 in
900.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
77,8914 € - 86,5408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
67,4575 € - 74,9528 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
134,0466 € - 148,942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
181,8023 € - 202,0039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
36,1796 € - 44,6742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
23.622 in
600.0 mm
|
47.244 in
1200.0 mm
|
47.244 in
1200.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
91,8113 € - 102,0191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.748 in
400.0 mm
|
31.811 in
808.0 mm
|
16.063 in
408.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
29,3981 € - 32,6699 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.748 in
400.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
144,3734 € - 160,4229 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
AISI 304 ruostumaton teräs
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
21,1652 € - 23,509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.811 in
300.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
Sinkitty teräs
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa