Guide d'achat solutions de masquage
Solutions de masquage les plus vendues
Le masquage fait partie du processus de production et de finition pour les fabricants et les constructeurs industriels.
Toutefois, maîtriser ce processus peut constituer un défi. La clé du succès réside dans la sélection d'un matériau approprié, adapté à votre température d'utilisation et au procédé de l'application. Nous vous recommandons de demander des échantillons gratuits afin que vous puissiez essayer avant d'acheter, car un certain nombre de variables sont à prendre en compte dans chaque procédé de masquage. Vous pouvez également télécharger des plans 2D et 3D gratuits dès maintenant.
Qu'il s'agisse de grenaillage, de peinture poudre, d'électrophorèse, d'anodisation, de placage ou de peinture liquide, il existe une cape de masquage, un bouchon de masquage, un ruban de masquage ou un tube de masquage adapté à vos besoins.
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Bouchons de Masquage Coniques
Ils rendent le processus plus efficace avec des solutions rapides et faciles à appliquer. Leur taille unique s'adapte à de nombreux trous, ce qui fait économiser un temps précieux pour le masquage.
Caractéristiques : Réutilisables pour une meilleure valeur ajoutée et disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression
Matières : Les bouchons de masquage en EPDM et en silicone supportent des températures de fonctionnement allant jusqu'à 218 °C et 316 °C
Spécificités : Haute résistance chimique. Empêchent le revêtement ou les colorants de pénétrer dans les trous ou sur les filetages. L'EPDM est disponible en noir, le silicone dans plusieurs codes couleurs selon la taille
Parfaitement adaptés : aux trous lisses ou taraudés
Capes De Masquage Droites
Une solution polyvalente réutilisable idéale pour la protection des tiges filetées et des extrémités de tube.
Caractéristiques : Définissez le processus de masquage avec de nombreuses couleurs pour faciliter l'identification
Matières : Les options de matériaux en EPDM (180 °C) et silicone (250 °C) offrent des solutions adaptées à toutes vos applications – envisagez également une cape d'extrémité flexible en PVC (jusqu'à 218 °C), qui offre une excellente étanchéité. Les capes de masquage pour peinture sont disponibles dans une large gamme de matériaux, car la température n'est pas un critère déterminant
Spécificités : Plus de 200 variantes permettent de trouver facilement le diamètre et la hauteur adaptés à toutes les applications
Parfaitement adaptés : aux tiges filetées et extrémités de tubes
Bouchons de masquage à languette
Facilitez-vous la vie en utilisant des languettes de retrait adaptées aux trous traversants filetés et non filetés.
Caractéristiques : Améliorez l'efficacité de votre processus de production en gagnant du temps grâce aux languettes pour une installation facile et un retrait rapide
Matières : Choisissez entre le silicone (316 °C) ou l'EPDM (218 °C), selon l'application. Les deux matières protègent en toute sécurité pendant l'anodisation, le grenaillage et la peinture
Spécificités : La série de bouchons à languette dispose d'une large gamme de diamètres de trous compatibles
Parfaitement adaptés : aux trous traversants
Crochets de masquage
Suspendez efficacement vos produits pendant le processus de finition avec des crochets de suspension ronds et carrés. Idéals pour suspendre des plaques métalliques ou des machines lors de la peinture, du traitement des surfaces et de la manutention des matériaux.
Caractéristiques : Proposés dans différents modèles, formes et longueurs
Matières : L'acier laminé à froid rond et carré permet le passage d'un courant tout en fournissant une mise à la terre
Spécificités : Disponibles en configurations de crochet en « C », « S », « V » et à 90° avec des capacités de maintien allant jusqu'à 100 kg
Parfaitement adaptés : aux machines
Rubans et disques de masquage
Les capes ou bouchons ne peuvent pas couvrir les formes irrégulières. C'est le rôle des rubans et disques de masquage, qui se retirent proprement et ne laissent aucun résidu. Vous pouvez opter pour des rubans et disques de masquage colorés.
Caractéristiques : Disponibles en rouleau ou en disques de masquage
Matières : Fabriqués en polyimide, polyester, silicone, tissu en fibre de verre et papier crépon, avec des températures de fonctionnement allant jusqu'à 260 °C
Spécificités : Disponibles pour une large gamme de températures et d'applications
Parfaitement adaptés : aux tailles et profils irréguliers
* Nous déclinons toute responsabilité pour les matériaux, spécificités ou informations fournies. Pour connaître toutes les propriétés de température de fonctionnement et autres propriétés physiques de la matière de notre produit, veuillez vous reporter à la fiche technique de la matière du produit (disponible sur demande).
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Quelle matière convient à votre processus de masquage ?
De nombreuses variables sont à prendre en compte, telles que la température et les diamètres de trous. Nous vous recommandons de demander un échantillon gratuit pour tester votre application. Par exemple, toutes les solutions EPDM ne peuvent pas être utilisées pour le grenaillage. Il est donc essentiel de se référer à la fiche technique de la solution. Le guide ci-dessous vous donne des conseils. Pour connaître toutes les propriétés de température de fonctionnement et autres propriétés physiques, n'hésitez pas à nous demander aussi la fiche technique de la matière.*
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
| 
 MATIÈRES RECOMMANDÉES  | 
 TPR, EPDM, silicone, fibre de verre  | 
 Silicone, PVC haute température, EPDM, polyester, polyimide  | 
 Silicone, PVC haute température, EPDM, polyester, polyimide  | 
 Silicone, TPR, polyester, TPE  | 
 TPR, TPE, EPDM, PVC, silicone, polyester, polyimide  | 
 Papier crépon, TPR, EPDM, PVC, polyester  | 
* Nous déclinons toute responsabilité pour les matériaux, spécificités ou informations fournies. Pour connaître toutes les propriétés de température de fonctionnement et autres propriétés physiques de la matière de notre produit, veuillez vous reporter à la fiche technique de la matière du produit (disponible sur demande).
Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus
Applications et solutions recommandées
Capes – silicone
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
|
| 
 | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
|
| 
 | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
|
| 
 | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
Capes – EPDM
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
|
| 
 | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
||
| 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
|||
| 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
Capes – TPR, PVC & papier
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
||
  | 
 x  | 
 
  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
||
| 
 | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
||
| Capes en papier, crépon | 
 
  | 
 x  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 x  | 
Bouchons – EPDM
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
|||
  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
|||
  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
|||
| 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
 
  | 
Bouchons – silicone & TPR
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
|||
  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
|||
  | 
 x  | 
 
  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
Tube de masquage – silicone
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
||||
| Tube de masquage droit | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
||||
  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
Rubans
| 
 Procédé  | 
 Grenaille  | 
 Peinture poudre  | 
 Électrophorèse  | 
 Anodisation  | 
 Placage  | 
 Peinture liquide  | 
||
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
 
  | 
 x  | 
||
  | 
 
  | 
 x  | 
 
  | 
 
  | 
 
  | 
 x  | 
||
  | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
||
| 
 | 
 
  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 x  | 
 
  | 
Téléchargez des plans 2d et 3d gratuits et essayez avant d'acheter
Des plans 2D et 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies sont adaptées à vos besoins. Si vous n'êtes pas certain(e) du produit qui sera le plus adapté à votre application, nos experts sont toujours heureux de vous conseiller.
Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 2d et 3d gratuits dès maintenant sur www.essentracomponents.fr