Menu Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
0,0297 € - 0,0463 € Demander le délai de livraison ici
14.2 mm
Jaune
10.0 mm
10.0 mm
0,056 € - 0,0872 € 85 En stock
18.2 mm
Jaune
14.0 mm
15.0 mm
0,0701 € - 0,109 € 99 En stock
21.8 mm
Jaune
18.0 mm
15.0 mm
0,11 € - 0,1711 € 88 En stock
32.5 mm
Jaune
28.0 mm
20.0 mm
0,1521 € - 0,2366 € 100 En stock
40.0 mm
Jaune
36.0 mm
25.0 mm
0,0239 € - 0,0373 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
Jaune
6.0 mm
10.0 mm
0,0286 € - 0,0446 € 4500 En stock
13.0 mm
Jaune
9.0 mm
10.0 mm
0,0263 € - 0,041 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
Jaune
7.0 mm
10.0 mm
0,0228 € - 0,0355 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Jaune
5.0 mm
13.0 mm
0,0845 € - 0,1315 € Demander le délai de livraison ici
25.3 mm
Jaune
21.0 mm
20.0 mm
0,0536 € - 0,0835 € Demander le délai de livraison ici
17.4 mm
Jaune
13.0 mm
20.0 mm
0,0677 € - 0,1053 € Demander le délai de livraison ici
19.9 mm
Jaune
16.0 mm
15.0 mm
0,1077 € - 0,1676 € 100 En stock
31.0 mm
Jaune
27.0 mm
20.0 mm
0,091 € - 0,1416 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Jaune
22.6 mm
26.0 mm
0,1836 € - 0,2857 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
Jaune
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,0878 € - 0,1366 € Demander le délai de livraison ici
25.8 mm
Jaune
22.0 mm
20.0 mm
0,0723 € - 0,1125 € Demander le délai de livraison ici
23.2 mm
Jaune
19.0 mm
20.0 mm
0,0677 € - 0,1053 € 75 En stock
19.2 mm
Jaune
15.0 mm
15.0 mm
0,1023 € - 0,1592 € Demander le délai de livraison ici
28.9 mm
Jaune
25.0 mm
20.0 mm
0,0327 € - 0,0509 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Jaune
11.0 mm
15.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 10.0 mm 14.2 mm TPE Jaune

20571764

Gamme de prix
0,0463 € - 0,0297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.2 mm
  • d1
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 14.0 mm 18.2 mm TPE Jaune

20571818

Gamme de prix
0,0872 € - 0,056 €

Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.2 mm
  • d1
    14.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 18.0 mm 21.8 mm TPE Jaune

20571863

Gamme de prix
0,109 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 28.0 mm 32.5 mm TPE Jaune

20571979

Gamme de prix
0,1711 € - 0,11 €

Niveaux de stock
88 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.5 mm
  • d1
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 36.0 mm 40.0 mm TPE Jaune

20572013

Gamme de prix
0,2366 € - 0,1521 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 6.0 mm 10.0 mm TPE Jaune

20571726

Gamme de prix
0,0373 € - 0,0239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 9.0 mm 13.0 mm TPE Jaune

20571757

Gamme de prix
0,0446 € - 0,0286 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 7.0 mm 10.8 mm TPE Jaune

20571733

Gamme de prix
0,041 € - 0,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    10.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 5.0 mm 9.0 mm TPE Jaune

20571719

Gamme de prix
0,0355 € - 0,0228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 21.0 mm 25.3 mm TPE Jaune

20571894

Gamme de prix
0,1315 € - 0,0845 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.3 mm
  • d1
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 13.0 mm 17.4 mm TPE Jaune

20571801

Gamme de prix
0,0835 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    17.4 mm
  • d1
    13.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 16.0 mm 19.9 mm TPE Jaune

20571832

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.9 mm
  • d1
    16.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 27.0 mm 31.0 mm TPE Jaune

20571962

Gamme de prix
0,1676 € - 0,1077 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 22.6 mm 25.8 mm TPE Jaune

20571917

Gamme de prix
0,1416 € - 0,091 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.6 mm
  • H
    26.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 39.0 mm 43.0 mm TPE Jaune

20572020

Gamme de prix
0,2857 € - 0,1836 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
Cape à collerette 22.0 mm 25.8 mm TPE Jaune

20571900

Gamme de prix
0,1366 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 19.0 mm 23.2 mm TPE Jaune

20571870

Gamme de prix
0,1125 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    23.2 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 15.0 mm 19.2 mm TPE Jaune

20571825

Gamme de prix
0,1053 € - 0,0677 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 25.0 mm 28.9 mm TPE Jaune

20571948

Gamme de prix
0,1592 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 11.0 mm 14.5 mm TPE Jaune

20571788

Gamme de prix
0,0509 € - 0,0327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • d1
    11.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune