Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.
Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.
Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | h | Couleur | Matière | Type de poignée | d | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1166 € - 0,2758 € | 14411 En stock |
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,8848 € | 37001 En stock |
0.148 in
3.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 0,1984 € - 0,4795 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,473 € - 1,1252 € | 120 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,4971 € - 1,1723 € | 200 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,42 € | 900 En stock |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Avec prise pour les doigts
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,5986 € - 1,4292 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,2184 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,394 € - 1,307 € | 697 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1567 € - 0,3948 € | 38 En stock |
0.069 in
1.75 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,3166 € - 3,1969 € | 3040 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 1,2566 € - 3,4788 € | 348 En stock |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,0567 € - 2,6892 € | 270 En stock |
|
0.598 in
15.2 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1612 € - 0,3384 € | 300 En stock |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,4193 € - 0,9403 € | 720 En stock |
|
0.425 in
10.8 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
3.087 in
78.4 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,3448 € | 2000 En stock |
0.089 in
2.25 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,2814 € | 840 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,2567 € - 0,6237 € | 850 En stock |
0.101 in
2.56 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 0,7075 € - 1,6735 € | 122 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Sans prise pour les doigts
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 0,2641 € - 0,6331 € | 480 En stock |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Blanc
|
PELD - PIR
|
Avec prise pour les doigts
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer