Menu Rechercher

Entretoise encliquetable

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2235 € - 0,2484 € 24000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,164 € - 0,1822 € 11000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2418 € - 0,4456 € 5684 En stock
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,221 € - 0,4076 € 12478 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2268 € - 0,418 € 6140 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,221 € - 0,4076 € 7591 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,2224 € - 0,2224 € 10200 En stock
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2165 € - 0,403 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,304 € - 0,304 € 5376 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1278 € - 0,1278 € 988 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2222 € - 0,4111 € 1018 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,2418 € - 0,4456 € 10072 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
0,2165 € - 0,403 € 1500 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2372 € - 0,4376 € 7684 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,221 € - 0,4076 € 8200 En stock
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,251 € - 0,464 € 2183 En stock
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,2695 € - 0,2695 € 6000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,213 € - 0,3915 € 6816 En stock
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1363 € - 0,1514 € 4521 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2303 € - 0,4283 € 4373 En stock
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
  • sur 3
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022542

Gamme de prix
0,2484 € - 0,2235 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022627

Gamme de prix
0,1822 € - 0,164 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184646

Gamme de prix
0,4456 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
5684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184721

Gamme de prix
0,4076 € - 0,221 €

Niveaux de stock
12478 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184738

Gamme de prix
0,418 € - 0,2268 €

Niveaux de stock
6140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184714

Gamme de prix
0,4076 € - 0,221 €

Niveaux de stock
7591 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381502

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.7 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184561

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
5376 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022658

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184578

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2222 €

Niveaux de stock
1018 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184653

Gamme de prix
0,4456 € - 0,2418 €

Niveaux de stock
10072 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184547

Gamme de prix
0,403 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622

Gamme de prix
0,4376 € - 0,2372 €

Niveaux de stock
7684 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184707

Gamme de prix
0,4076 € - 0,221 €

Niveaux de stock
8200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    5.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184783

Gamme de prix
0,464 € - 0,251 €

Niveaux de stock
2183 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    1.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022597

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184516

Gamme de prix
0,3915 € - 0,213 €

Niveaux de stock
6816 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022528

Gamme de prix
0,1514 € - 0,1363 €

Niveaux de stock
4521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184752

Gamme de prix
0,4283 € - 0,2303 €

Niveaux de stock
4373 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.1 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.5 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre de bride
    4.5 mm