Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Finition | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7359 € - 1,1219 € | 289 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 1,1275 € | 4912 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1346 € - 0,2136 € | 1454 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7534 € - 1,1494 € | 89 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1596 € - 0,2211 € | 4544 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1938 € | 3136 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1362 € - 1,1362 € | 696 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,2583 € | 2500 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,4244 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,2268 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 606 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,264 € | 3805 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7282 € - 1,145 € | 281 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3805 € - 0,6207 € | 551 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5965 € - 1,3161 € | 4 En stock |
Nickelé
|
Laiton
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0342 € - 1,4794 € | 110 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,009 € - 1,9852 € | Demander le délai de livraison ici |
Nickelé
|
Laiton
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8346 € - 1,27 € | 1016 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,179 € - 0,2478 € | 456 En stock |
|
Laiton
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,8115 € - 1,2371 € | 921 En stock |
Acier inoxydable
|
Acier inoxydable
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer