Menu Rechercher

Joints toriques - Métrique et kit

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Comprennent des gammes de tailles impériales et métriques.
  • Disponibles pour une utilisation dans les applications hydrauliques et pneumatiques.
  • Ces kits sont emballés pour protéger les joints contre les dommages pendant le stockage ou le transport.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W ID Matière Type Ajouter au panier
135,3923 € - 135,3923 € 2 En stock
FPM 75
1
100 En stock
3.0 mm
19.5 mm
FPM 75
2
0,1455 € - 0,1455 € 90 En stock
1.6 mm
8.1 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
32.5 mm
FPM 75
2
233 En stock
2.4 mm
11.6 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.1 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
6.6 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
26.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
9.6 mm
FPM 75
2
500 En stock
1.6 mm
4.1 mm
FPM 75
2
0,0483 € - 0,0483 € 75 En stock
2.4 mm
6.6 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
31.5 mm
NBR
2
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
39.5 mm
FPM 75
2
0,1851 € - 0,1851 € 1300 En stock
3.0 mm
32.5 mm
NBR
2
0,0483 € - 0,0483 € 210 En stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
2
38,335 € - 38,335 € Demander le délai de livraison ici
NBR
1
0,0483 € - 0,0483 € 100 En stock
1.6 mm
6.1 mm
NBR
2
0,0631 € - 0,0631 € 263 En stock
2.4 mm
9.6 mm
NBR
2
0,1851 € - 0,1851 € 14 En stock
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
0,0583 € - 0,0583 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
12.1 mm
NBR
2
  • sur 3
Joint torique Kit de joints toriques Fluoroélastomère 75 FPM 75

10385166

Gamme de prix
135,3923 € - 135,3923 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Inclut
    Article 600713, 600714, 600715, 600716, 600717, 600718, 600719, 600720, 600721, 600722, 600723, 600724, 600725, 600726, 600727, 600728, 600729, 600730.
  • Nombre de pièces
    510
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
Joint torique 19.5 mm 3.0 mm FPM 75 Noir

10406069


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 8.1 mm 1.6 mm FPM 75 Noir

10405963

Gamme de prix
0,1455 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 32.5 mm 3.0 mm FPM 75 Noir

10406106


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 11.6 mm 2.4 mm FPM 75 Noir

10406045


Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.1 mm 1.6 mm FPM 75 Noir

10405994


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 6.6 mm 2.4 mm FPM 75 Noir

10406014


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 26.5 mm 3.0 mm FPM 75 Noir

10406083


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 9.6 mm 2.4 mm FPM 75 Noir

10406038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 4.1 mm 1.6 mm FPM 75 Noir

10405949


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 6.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405833

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 31.5 mm 3.0 mm NBR Noir

10405918


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 39.5 mm 3.0 mm FPM 75 Noir

10406113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 32.5 mm 3.0 mm NBR Noir

10405925

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 5.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405826

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
NBR Kit de joints toriques Joint torique

10385159

Gamme de prix
38,335 € - 38,335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Article 600695, 600696, 600697, 600698, 600699, 600700, 600701, 600702, 600703, 600704, 600705, 600706, 600707, 600708, 600709, 600710, 600711, 600712.
  • Nombre de pièces
    510
  • Type
    1
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
Joint torique 6.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10405758

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 9.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405857

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 39.5 mm 3.0 mm NBR Noir

10405932

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir
Joint torique 12.1 mm 1.6 mm NBR Noir

10405789

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Nombre de pièces
    100
  • Type
    2
  • Couleur
    Noir