Menu Rechercher

Passe-fil à membrane - Montage sur trou

En stock

Adaptés à des applications où l’espace est limité et où la polyvalence et l’aspect sont importants. Installation simple et rapide sans outillage. Étanches à la poussière et montage simple. Adaptés aux trous non filetés.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
34 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de trou de panneau compatible Diamètre d'insert Ajouter au panier
1,0221 € - 1,3907 € 1591 En stock
20.0 mm
1,5223 € - 1,5223 € Demander le délai de livraison ici
0,4409 € - 0,5988 € 9002 En stock
27.5 mm
5.0 mm
1,0725 € - 1,4608 € 2211 En stock
39.5 mm
11.0 mm
1,0221 € - 1,3907 € Demander le délai de livraison ici
2,125 € - 2,125 € Demander le délai de livraison ici
0,6404 € - 0,8708 € 245 En stock
32.5 mm
7.0 mm
0,9289 € - 0,9289 € 300 En stock
21.0 mm
20.0 mm
1,1887 € - 1,6188 € 1978 En stock
25.5 mm
5.0 mm
1,1887 € - 1,6188 € 1769 En stock
0,9694 € - 1,3183 € Demander le délai de livraison ici
20.5 mm
4.0 mm
1,1887 € - 1,6188 € 4096 En stock
25.5 mm
5.0 mm
0,9981 € - 1,3556 € Demander le délai de livraison ici
0,9981 € - 1,3556 € 507 En stock
20.5 mm
4.0 mm
  • sur 2
Passe-fil à membrane 30.0 mm M20 PA ; TPE Blanc

10225288

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
1591 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
  • Hauteur totale
    19.0 mm
Passe-fil 1.0 mm 25.0 mm PE ; TPE Gris

10277027

Gamme de prix
1,5223 € - 1,5223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyéthylène ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M32
  • Hauteur totale
    11.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 27.5 mm M20 TPE Blanc

10368107

Gamme de prix
0,5988 € - 0,4409 €

Niveaux de stock
9002 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    27.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 39.5 mm M32 TPE Noir

10368183

Gamme de prix
1,4608 € - 1,0725 €

Niveaux de stock
2211 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    39.5 mm
  • Diamètre d'insert
    11.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M32
Passe-fil à membrane 29.7 mm PA ; TPE Gris

10225295

Gamme de prix
1,3907 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 34.7 mm M25 PA ; TPE Gris

10390665

Gamme de prix
2,125 € - 2,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25
  • Hauteur totale
    19.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane 32.5 mm M25 TPE Blanc

10368138

Gamme de prix
0,8708 € - 0,6404 €

Niveaux de stock
245 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    32.5 mm
  • Diamètre d'insert
    7.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25
Passe-fil 1.0 mm 18.0 mm TPE ; PP Gris

10276976

Gamme de prix
0,9289 € - 0,9289 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    21.0 mm
  • Diamètre d'insert
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique ; polypropylène
  • Couleur
    Gris
  • Filetage
    M25 x 1.5
Passe-fil à membrane M25 TPE Blanc

10355435

Gamme de prix
1,6188 € - 1,1887 €

Niveaux de stock
1978 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 40.0 mm PA ; TPE Gris clair

10355442

Gamme de prix
1,6188 € - 1,1887 €

Niveaux de stock
1769 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Code produit
    3917390099
Passe-fil à membrane M20 TPE Noir

10355428

Gamme de prix
1,3183 € - 0,9694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M20
Passe-fil à membrane 35.0 mm M25 PA ; TPE Noir

10355459

Gamme de prix
1,6188 € - 1,1887 €

Niveaux de stock
4096 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    25.5 mm
  • Diamètre d'insert
    5.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Filetage
    M25
Passe-fil à membrane 34.5 mm PA ; TPE Gris clair

10355411

Gamme de prix
1,3556 € - 0,9981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyamide 6.6 ; élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Gris clair
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Passe-fil à membrane M20 TPE Blanc

10355404

Gamme de prix
1,3556 € - 0,9981 €

Niveaux de stock
507 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de trou de panneau compatible
    20.5 mm
  • Diamètre d'insert
    4.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Couleur
    Blanc
  • Filetage
    M20