Menu Rechercher

Poulies pour courroies rondes

En stock

En matériau solide durable, convient à une connexion flexible entre des éléments et de nombreux autres produits techniques. Convient pour suspendre de pinces de serrage, des paliers, des engrenages, etc.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Largeur de la courroie Largeur de roue Ajouter au panier
0,7281 € - 1,3886 € 5657 En stock
20.0 mm
3.8 mm
7.5 mm
0,8532 € - 1,6277 € 9983 En stock
30.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
1,3817 € - 3,3784 € 268 En stock
50.0 mm
7.6 mm
15.0 mm
1,0803 € - 2,627 € 4288 En stock
40.0 mm
6.1 mm
11.0 mm
Poulie pour courroies rondes 20.0 mm 7.5 mm 6.0 mm POM

10117132

Gamme de prix
1,3886 € - 0,7281 €

Niveaux de stock
5657 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    20.0 mm
  • Largeur de roue
    7.5 mm
  • Largeur de la courroie
    3.8 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Poulie pour courroies rondes 30.0 mm 9.0 mm 6.0 mm POM

10117149

Gamme de prix
1,6277 € - 0,8532 €

Niveaux de stock
9983 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    30.0 mm
  • Largeur de roue
    9.0 mm
  • Largeur de la courroie
    4.8 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Poulie pour courroies rondes 50.0 mm 15.0 mm 8.0 mm POM

10117163

Gamme de prix
3,3784 € - 1,3817 €

Niveaux de stock
268 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    15.0 mm
  • Largeur de la courroie
    7.6 mm
  • Ø trou
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
Poulie pour courroies rondes 40.0 mm 11.0 mm 6.0 mm POM

10117156

Gamme de prix
2,627 € - 1,0803 €

Niveaux de stock
4288 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    40.0 mm
  • Largeur de roue
    11.0 mm
  • Largeur de la courroie
    6.1 mm
  • Ø trou
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel