Menu Rechercher

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

En stock

Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection. Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID Couleur Matière RL Type OD WT Ajouter au panier
77,9205 € - 86,5818 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
10561409 105,001 € - 116,6655 € 50 En stock
32.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
57,5333 € - 67,691 € Demander le délai de livraison ici
20.6 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
43,9213 € - 51,6703 € 79 En stock
12.6 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
181,6403 € - 201,802 € 9 En stock
44.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
32,4413 € - 38,1608 € 79 En stock
9.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
83,927 € - 98,7178 € 237 En stock
27.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
494,4293 € - 520,4438 € Demander le délai de livraison ici
114.0 mm
Noir
PEHD
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
83,927 € - 98,7178 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
519,839 € - 547,186 € Demander le délai de livraison ici
129.0 mm
Noir
PEHD
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
109,224 € - 128,494 € 129 En stock
34.6 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
494,4293 € - 520,4438 € Demander le délai de livraison ici
114.0 mm
Jaune
PEHD
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
181,6403 € - 201,802 € 58 En stock
44.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
10561324 45,1615 € - 53,136 € 298 En stock
16.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
430,2028 € - 452,845 € 2 En stock
81.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
477,3733 € - 502,4858 € 7 En stock
100.0 mm
Noir
PEHD
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
282,162 € - 313,5168 € 7 En stock
67.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
204,754 € - 227,4988 € Demander le délai de livraison ici
55.4 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
63.0 mm
3.8 mm
282,162 € - 313,5168 € 49 En stock
67.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
45,1615 € - 53,136 € 18 En stock
16.0 mm
Jaune
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.0 mm
  • sur 3
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEHD Noir

10561379

Gamme de prix
86,5818 € - 77,9205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm PEHD Noir

10561409

Gamme de prix
116,6655 € - 105,001 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561362

Gamme de prix
67,691 € - 57,5333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm PEHD Jaune

10561317

Gamme de prix
51,6703 € - 43,9213 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEHD Jaune

10561478

Gamme de prix
201,802 € - 181,6403 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PEHD Noir

10561263

Gamme de prix
38,1608 € - 32,4413 €

Niveaux de stock
79 En stock
Caractéristiques
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEHD Noir

10561393

Gamme de prix
98,7178 € - 83,927 €

Niveaux de stock
237 En stock
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

10644065

Gamme de prix
520,4438 € - 494,4293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEHD Jaune

10636992

Gamme de prix
98,7178 € - 83,927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

10644263

Gamme de prix
547,186 € - 519,839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm PEHD Noir

10561423

Gamme de prix
128,494 € - 109,224 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEHD Jaune

10636251

Gamme de prix
520,4438 € - 494,4293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEHD Noir

10561447

Gamme de prix
201,802 € - 181,6403 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEHD Noir

10561324

Gamme de prix
53,136 € - 45,1615 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561546

Gamme de prix
452,845 € - 430,2028 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEHD Noir

10561249

Gamme de prix
502,4858 € - 477,3733 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm PEHD Jaune

10561539

Gamme de prix
313,5168 € - 282,162 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 55.4 mm 37.0 mm 3.8 mm PEHD Jaune

10644089

Gamme de prix
227,4988 € - 204,754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    63.0 mm
  • ID
    55.4 mm
  • WT
    3.8 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    37.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm PEHD Noir

10561508

Gamme de prix
313,5168 € - 282,162 €

Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 16.0 mm 16.0 mm 2.0 mm PEHD Jaune

10636985

Gamme de prix
53,136 € - 45,1615 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    16.0 mm