Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.
Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | D | Matière | Indice de pression nominale | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9536 € - 3,8868 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
3.020 in
76.7 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,4333 € - 4,8277 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
3.000 in
76.2 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 0,8805 € - 1,7458 € | 5799 En stock |
Rouge
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,1358 € - 2,5012 € | 1300 En stock |
Bleu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,0447 € - 3,385 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,2986 € - 4,7955 € | 2450 En stock |
Rouge
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,009 € - 2,4604 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
0.500 in
12.7 mm
|
PE
|
3000
|
High-Pressure
|
||
| 1,2672 € - 3,197 € | 9400 En stock |
Rouge
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 1,8657 € - 4,106 € | 3290 En stock |
Bleu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 1,297 € - 3,0559 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,1642 € - 4,7956 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 2,642 € - 5,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 2,3282 € - 5,1403 € | Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
3
|
||
| 2,433 € - 5,3597 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 2,2685 € - 4,9522 € | 2240 En stock |
Bleu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
3
|
||
| 0,41 € - 0,8944 € | 268 En stock |
Jaune
|
1.250 in
31.8 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
||
| 10100431 | 0,2678 € - 0,3426 € | 2969 En stock |
Jaune
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
3000
|
1
|
|
| 0,4102 € - 0,4262 € | 450 En stock |
Bleu
|
1.250 in
31.8 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 0,3259 € - 0,3781 € | 3288 En stock |
Jaune
|
0.750 in
19.1 mm
|
PEBD
|
6000
|
1
|
||
| 0,4855 € - 0,899 € | 6 En stock |
Jaune
|
1.000 in
25.4 mm
|
PEBD
|
6000
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer