Menu Rechercher

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

En stock

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.

Séries: SR2059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
187 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Réglable Couleur Ø trou Plage de diamètres de câbles compatibles Ajouter au panier
10019535 0,0629 € - 0,0629 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Noir
4.4 mm
5.6 mm
0,1508 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,1551 € - 0,1551 € 7167 En stock
Fixe
Noir
0,1551 € - 0,1551 € 3000 En stock
Fixe
Noir
0,0826 € - 0,0826 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
4.6 mm
15.8 mm
0,1137 € - 0,1137 € 84901 En stock
Fixe
Naturel
4.6 mm
19.4 mm
0,067 € - 0,067 € 363 En stock
Fixe
Noir
4.4 mm
11.1 mm
0,0762 € - 0,0762 € 2426 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
7.2 mm
0,0471 € - 0,0471 € 16800 En stock
Fixe
Noir
4.6 mm
7.9 mm
Demander le délai de livraison ici
Ajustable
Naturel
5.2 mm
25.4 - 30.5 mm
0,061 € - 0,061 € 1306 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
12.5 mm
10019580 0,0595 € - 0,0595 € 27352 En stock
Fixe
Naturel
4.4 mm
10.0 mm
0,1409 € - 0,1409 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,297 € - 0,297 € 500 En stock
Fixe
Noir
0,3239 € - 0,3239 € 11740 En stock
Ajustable
Naturel
0,3967 € - 0,4898 € 1000 En stock
Ajustable
Noir
0,1062 € - 0,1062 € 869 En stock
Fixe
Naturel
0,20 € - 0,20 € 6722 En stock
Fixe
Naturel
0,1671 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
Fixe
Naturel
0,0605 € - 0,0643 € 1248 En stock
Fixe
Naturel
3.2 mm
1.6 mm
  • sur 10
Collier en P Vis 5.6 mm 4.4 mm PA Noir

10019535

Gamme de prix
0,0629 € - 0,0629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    5.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111321

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111338

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
7167 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111307

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 15.8 mm 4.6 mm PA Naturel

10245651

Gamme de prix
0,0826 € - 0,0826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Longueur de la base
    34.3 mm
Collier en P Vis 19.4 mm 4.6 mm PA Naturel

10245668

Gamme de prix
0,1137 € - 0,1137 €

Niveaux de stock
84901 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Longueur de la base
    35.0 mm
Collier en P Vis 11.1 mm 4.4 mm PA Noir

10019627

Gamme de prix
0,067 € - 0,067 €

Niveaux de stock
363 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    11.1 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
Collier en P Vis 7.2 mm PA Naturel

10019573

Gamme de prix
0,0762 € - 0,0762 €

Niveaux de stock
2426 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    7.2 mm
Brides pour câbles Vis 7.9 mm Nylon Noir

10265819

Gamme de prix
0,0471 € - 0,0471 €

Niveaux de stock
16800 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Longueur de la base
    20.0 mm
Collier en P Vis 30.5 mm 5.2 mm PA Naturel

10314562


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    25.4 - 30.5 mm
Collier en P Vis 12.5 mm 4.4 mm PA Naturel

10019641

Gamme de prix
0,061 € - 0,061 €

Niveaux de stock
1306 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    12.5 mm
Collier en P Vis 10.0 mm 4.4 mm PA Naturel

10019580

Gamme de prix
0,0595 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
27352 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    10.0 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111178

Gamme de prix
0,1409 € - 0,1409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10111062

Gamme de prix
0,297 € - 0,297 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10161654

Gamme de prix
0,3239 € - 0,3239 €

Niveaux de stock
11740 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Noir

10161647

Gamme de prix
0,4898 € - 0,3967 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Ajustable
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10019436

Gamme de prix
0,1062 € - 0,1062 €

Niveaux de stock
869 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    9.5 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10111192

Gamme de prix
0,20 € - 0,20 €

Niveaux de stock
6722 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis Nylon 6/6 Naturel

10110966

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Largeur totale
    12.7 mm
Collier en P Vis 1.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10019450

Gamme de prix
0,0643 € - 0,0605 €

Niveaux de stock
1248 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Collier
  • Mode de montage
    Screw
  • Plage de diamètres de câbles compatibles
    1.6 mm