Cette gamme de serrures est idéale pour les tiroirs de meubles et de placards en bois. La conception et les finitions sont élégantes pour apporter une esthétique aux applications finies. La sécurité est assurée à l'aide de clés identiques ou clés différentes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Mécanisme de verrouillage | Profondeur de barillet | Longueur de came | Matière | Diamètre du trou de vis | Épaisseur panneau max. | Clés | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,165 € - 49,364 € | Demander le délai de livraison ici |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zamac
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Clés différentes
|
||
23,165 € - 49,364 € | 2 En stock |
Vertical
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zamac
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Alike
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Glissière
|
1.307 in
33.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zamac
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
Clés différentes
|
|||
23,165 € - 49,364 € | Demander le délai de livraison ici |
Main gauche
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zamac
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Clés différentes
|
||
22,0887 € - 22,0887 € | Demander le délai de livraison ici |
Main gauche
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zamac
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Alike
|
||
22,0888 € - 47,0885 € | Demander le délai de livraison ici |
Main droite
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zamac
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Clés différentes
|
||
23,165 € - 49,364 € | 19 En stock |
Main droite
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zamac
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keyed Alike
|
||
0,2153 € - 0,3349 € | 2245 En stock |
Gâche
|
|
|
Acier
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
Clés différentes
|
||
5,2312 € - 8,1374 € | 43 En stock |
Glissière
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acier
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Clés différentes
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer