Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis de réglage sont utilisées pour fixer des objets en appliquant une pression ou un frottement avec ou contre un autre objet, comme la fixation d'une poulie ou d'un engrenage à un arbre.
Notre gamme est en nylon 6/6 naturel et disponible dans un large éventail de tailles de filetages, longueurs de filetages et tailles de fentes. Les vis de réglage sont idéales lorsque la tête de vis doit être apparente sur l'ouvrage dans l'application.
Séries: SR1957
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
0,0562 € - 0,0562 € | 970 En stock |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0515 € - 0,0515 € | 2094 En stock |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1218 € - 0,1218 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1883 € - 0,1999 € | 18038 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0594 € - 0,079 € | 998 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10053706 | 0,0755 € - 0,0755 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0,1302 € - 0,2061 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0594 € - 0,0765 € | 12 En stock |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3990 En stock |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
0,0867 € - 0,1087 € | 37 En stock |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1637 € - 0,2332 € | 1549 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1213 € - 0,1288 € | 2613 En stock |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0933 € - 0,1011 € | 400 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0629 € - 0,0926 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0726 € - 0,0793 € | 89 En stock |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1463 € - 0,1463 € | 4985 En stock |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0363 € - 0,0448 € | 36472 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,199 € - 0,2457 € | 13450 En stock |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0369 € - 0,0455 € | 4357 En stock |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer