Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Rivets plastiques

 (26 Types de produit)


Bagues à clipser - Nylon

Notre gamme de bagues à clipser est en nylon et existe en deux types différents : bagues à clipser et rondelles de bague à clipser. Ils sont souvent utilisés en combinaison avec des rivets à cliquet lorsque le trou compatible a un diamètre de 5,5 mm.

Lorsque des bagues à clipser sont utilisées avec des rivets à cliquet, la plage de fixation est augmentée, ce qui permet d'utiliser la longueur totale de fixation des rivets. Cette combinaison est idéale pour l'assemblage d'applications très minces.

La rondelle de bague à clipser peut être utilisée ensemble avec une bague à clipser et un rivet à cliquet ; cela offre une meilleure surface de maintien pour les matières plus molles et pour les diamètres de trou plus grands. Cette combinaison est adaptée aux applications rotatives.

  • ‌Température d’utilisation : -40 C à 85 C
  • Disponibles en plusieurs couleurs : naturel, noir, jaune, bleu, gris et rouge.

Clips canöe

Les clips canoë constituent un mode de fixation peu coûteux, conçu pour fonctionner de la même manière qu’un rivet ou une vis. En raison de leur conception, ces clips sont plus faciles à retirer que les autres rivets. La gamme comporte divers styles, dont certains avec un ancrage totalement creux, et d’autres partiellement creux.

Adaptés à un montage sur panneau avant, ces clips économiques se clipsent facilement dans les trous ronds et couvrent une surface plus petite. Ils sont idéaux pour assurer le maintien en place d’une variété de matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Aucun outil n’est requis pour l’installation : appliquez simplement la pression du pouce sur la tête ronde plate.

Notre gamme offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion. Ces clips peuvent être utilisés sur les applications électroniques, automobiles ou machines. Les clips canoë s’insèrent soigneusement dans les trous de panneau, et sont idéaux pour les panneaux et vitrines à long terme. Ils peuvent être retirés et réutilisés à l’occasion ; cependant, en raison de leur emprise extra-ferme, ils sont plus adaptés aux applications destinées à être peu modifiées.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Rivet trou de serrure en Nylon

Les clips trou de serrure ont un intérieur creux en forme de trou de serrure. Cette conception permet au clip de s'escamoter plus complètement pour un assemblage facile par pression du doigt. La pointe conique du clip du rivet, en forme d'ogive, permet de le guider dans un panneau.

Ces clips offrent une bonne isolation électrique. Ils sont également résistants aux vibrations, à l'abrasion et à la corrosion, ce qui en fait une solution de fixation durable et rentable. Disponible pour tout un éventail de diamètres de trou et d'épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1970

Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini

Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.

Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini-rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

  • Couleurs : noir et naturel
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.
  • Pièces mâle et femelle vendues séparément.


Séries: SRK0015

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à cliquet

Nos attaches pression comprennent une option en nylon 6/6, une option en polyéthylène basse densité (LDPE) et une option LDPE dotée d’un clip en polypropylène (PP).

L’assemblage de rivets comprend un clip mâle et une rondelle femelle. Le clip mâle est cliqueté dans la rondelle femelle ; l’assemblage permet de coupler deux surfaces. Cet assemblage de rivets est un choix idéal pour les panneaux ondulés.

  • Installation simple et rapide
  • Les couleurs incluent : naturel, noir, blanc et transparent.


Séries: SR1990

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à pousser

Attaches à pression deux pièces mâles et femelles se formant pour associer des panneaux plats. Les deux rivets ont des dents qui s'agrippent les unes aux autres pour une fixation rapide et facile laissant une apparence lisse des deux côtés. Fabrication en nylon 6/6, l'attache présente des profils bas des deux côtés de l'assemblage.

  • Les couleurs incluent : noir et blanc
  • Résistant à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

Rivets plastiques à vis

Les rivets plastiques à vis sont des fixations à libération rapide et sont adaptés aux panneaux et composants de sécurité ayant besoin d'être retirés rapidement. Ils peuvent facilement être installés, serrés, desserrés et retirés à l'aide d'un tournevis cruciforme.

Notre gamme comprend plusieurs options de matières, y compris des rivets en nylon 6 et nylon 6/6 dotés d'une tête cruciforme pour un montage ou un démontage facile. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les assemblages électriques et électroniques en raison des bonnes propriétés d'isolation électrique. La gamme Nylon s'étend avec des options haute résistance fabriquées à partir de nylon Impact Modified, proposées avec un choix de matériau de goupille. L'option goupille en acétal est idéale pour les matériaux solides ou creux, y compris le bois, le béton, le métal, le plastique, le carrelage ou le mortier. L'option acier plaqué zinc offre une excellente isolation thermique et électrique, ainsi qu'une force d'arrachement élevée. Des options en polyamide PA6 sont également disponibles, adaptées aux diamètres de trous plus grands et offrant une force de rétention élevée.

  • Installation facile et rapide
  • Coefficient élevé de résistance et de polyvalence
  • Couleurs : blanc, noir et naturel
  • Styles de tête : rondes, coniques et bombées.
  • Types d'entraînement croisés et fendus


Séries: SR1962

Rivets pop

Les rivets pop constituent un mode de fixation pratique, principalement utilisé lorsque l’accès au panneau est limité ou restreint à un côté. Cela veut dire qu’on a tendance à les installer à l’arrière (côté aveugle) de l’application, permettant aux composants d’être rassemblés.

Adapté aux applications à charge légère ou moyenne ; ces rivets peuvent être utilisés à la place d'adhésifs, de vis, d'écrous et de boulons. Les rivets pop fixent de manière permanente deux matériaux ensemble. Ils sont idéaux pour les applications fines, et adaptés aux matériaux comprenant : bois, métaux et plastiques.

Leur installation est facile au moyen d’un marteau ou d’un outil de rivetage spécial. Les rivets pop sont insérés dans un trou de panneau étroit, passant à travers les deux matériaux en cours de rivetage.

Nos rivets pop sont puissants, mais légers. Ils offrent de bonnes propriétés d’isolation électrique ainsi qu’une résistance à la vibration, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériaux : Nylon 6/6 et Nylon 6 avec Polycarbonate (PC)
  • Couleurs : beige, noir, gris, naturel et blanc
  • Options à classement ignifuge UL94 V2

Cette gamme comprend des options pouvant être installées à l’aide d’un pistolet à rivets, disponible à l’achat séparément.

Rivets pression - Plastique, pression, trou rond/carré

Ces rivets à enfoncer disposent d'une goupille pour faciliter l'installation à la main. Il s'agit de rivets polyvalents qui peuvent être montés dans des trous ronds, carrés ou rectangulaires. Le montage à trou carré est utilisé pour les applications anti-rotation.

Le rivet comprend une goupille et un œillet et est livré en format assemblé ou pré-assemblé. Ces rivets peuvent également être retirés après l'installation, pour plus de commodité.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94-V0 et UL94–V2


Séries: SR2306

Rivets pression - Radiateur

Les rivets pour radiateur sont montés sur ressort. Ils sont utilisés pour fixer un radiateur à une puce de processeur sur une carte imprimée. Le ressort en métal fournit une pression continue sur le radiateur jusqu'à la cuisson de l'adhésif thermique.

Notre gamme comporte deux options. L'une a un ressort en acier chromé et l'autre un ressort en acier inoxydable. L'option en acier inoxydable peut aussi être installée à l'aide d'un tournevis cruciforme.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2

Rivets pression - Rivet de montage

Les rivets pression de montage créent une solution assurant une bonne emprise pour associer deux objets ensemble. Ils sont idéaux pour les applications où les fixations métalliques ne peuvent pas être utilisées, telles que les applications électriques et les circuits imprimés.

Les ailettes de tension aident à fixer le rivet bien en place et à couvrir une plus vaste surface. Le rivet peut uniquement être retiré de la face inférieure du panneau.

Notre gamme comprend deux types. Le type 1 se clipse dans un trou de diamètre de 4 mm et le type 2 dans un trou de diamètre de 4,8 mm.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR2321

Rivets pression - Rivet de verrouillage

Une goupille de fermeture par cliquet crée un joint efficace qui est rapide et facile à assembler, ce qui s’avère particulièrement utile pour les applications ne permettant pas l’utilisation de vis et d’écrous.

Les goupilles de fermeture par cliquet constituent une option idéale pour fixer des connecteurs aux circuits imprimés (CI) avant de souder. Par ailleurs, on peut aussi les utiliser comme mode de fixation de panneau à pression standard. Elles sont faciles à utiliser: insérez-les simplement dans le trou du panneau et poussez. Elles offrent une finition nette et soignée.

Cette gamme comprend des goupilles de fermeture par cliquet à tête de flèche, pour une emprise plus sûre, tout en offrant une grande plage de serrage.

Les goupilles de fermeture par cliquet se clipsent et se verrouillent facilement dans des trous pré-perforés, et elles possèdent une excellente résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleur : Naturel

Rivets pression - Rivet renforcé

Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.

Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.

Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Options de classement ignifuge UL94 HB et UL94 V2
  • Couleur : noir


Séries: SR1912

Rivets pression - Rivets pression

Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.

Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.

Séries: SR2319

Rivets pression - Rivets à expansion

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible à l’achat séparément, l’outil manuel pour rivets permet une fixation rapide de ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.


  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2


Séries: SR1963

Rivets pression - Rivets à pousser

Les rivets pression sont une solution de fixation facile à utiliser et rapide qui est idéale pour assembler deux pièces de manière nette et sécurisée. Notre gamme est fabriquée en nylon naturel 6/6 et polypropylène (PP).

Le nylon est un matériau fort, robuste et durable fréquemment utilisé pour raccorder des éléments et autres composants techniques. Elle fournit une méthode économique, rapide et pratique pour associer le plastique, les feuilles de métal léger, les matériaux isolants, les circuits imprimés ou toute autre matière légère et fine. Les rivets pression ont des pieds spécialement conçus fournissant compression et expansion, aidant à maintenir la fixation dans les trous pré-perforés. Ils possèdent aussi de grandes têtes pour un assemblage grandement simplifié, et peuvent être réutilisés, ce qui en fait un choix économique pour votre application.

Cette gamme se verrouille dans des panneaux pré-percés. La conception efficace, ainsi que les matières utilisées pour les produire, offre une résistance aux vibrations, à l’abrasion et à la corrosion.

Options à classement ignifuge UL94 V2

Séries: SR1968

Rivets pression - Sapin à deux extrémités

Rivet sapin double permettant la fixation du côté aveugle de deux panneaux à partir du centre, de sorte qu'aucune tête de fixation ne soit visible.

La conception simple du rivet permet de l'installer par pression pour une pose parfaite et une finition propre de votre application. Idéal pour assembler et fixer des feuilles en matériaux souples, comme le carton, le caoutchouc et les panneaux secondaires.

Plus durable qu'un adhésif, il offre des charges d'arrachement élevées et est rapide et facile à installer à la main.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1913

Rivets pression - Tige repliable

Les rivets pression à patte rétractable permettent une emprise sûre pour une variété d’applications et de matériaux.

En poussant la goupille dans le corps du rivet, les pattes s’étendent vers l’extérieur, leur offrant une emprise ferme sur le matériau dans l’assemblage. Les pattes du rivet s’étendent jusqu’à une distance de 18,6 mm.

Cette expansion permet au rivet de couvrir une plus large surface, mais en conséquence, la résistance à la traction est moindre. Ainsi, ces rivets sont davantage adaptés aux applications fines, comme les boîtes en carton et autres matériaux poreux. Une fois installé, le rivet ne peut pas être retiré de l'extérieur de la boîte.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement ignifuge UL94 V2

Rivets pression - Tête biseautée

Le rivet à enfoncer dispose d'une conception de tête biseautée. La conception biseautée aide à faciliter un assemblage et un démontage efficaces.

Le rivet s’installe en l’insérant rapidement et facilement dans la pièce à usiner. Appuyez sur la goupille à tête plate pour engager l’œillet « H ». Une fois la goupille insérée dans l’œillet, les pieds de l’œillet s’étendent et verrouillent alors le montage du rivet bien positionné. Une fois l'assemblage de rivet installé, la tête de la goupille dépasse de la surface du panneau, tout en donnant malgré tout un aspect propre et fini.

  • Matériau : Nylon 6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleurs : noir et blanc
  • Installation sans outil
  • Possibilité de retrait après installation

Rivets pression - Tête fraisée

Les rivets à tête fraisée sont utilisés dans les trous fraisés et autres applications nécessitant une finition plate. Leur conception permet un montage affleurant à la surface, ce qui signifie que la tête du rivet ne dépassera pas une fois installée. Ils sont idéaux pour les applications de rails coulissants.

Ces rivets bénéficient également d'une conception inviolable et conviennent pour des trous fraisés, spécifications DIN ISO7721.

  • Matériau : Nylon 6
  • Couleurs : noir et blanc
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1811

Rivets pression - Tête moletée amovible

Ce rivet pression est un type de fixation conçu pour un assemblage et un retrait optimaux dans une variété d’applications, en particulier celles exigeant un entretien régulier, ainsi qu’un montage et un démontage rapides.

Ce rivet en « T » présente une tête en bouton à prise facile, et améliorera le confort de l’opérateur. Le rivet bénéficie d’une conception simple à pression et ne requiert aucun outil d’installation. Cette conception facile et efficace consistant à pousser/tirer permet au rivet de se clipser et se déclipser de l’application jusqu’à 25 fois, ce qui en fait une solution très économique et réutilisable. Cela peut également accélérer l'installation et le démontage.

  • Matériau : Nylon 6
  • Classement ignifuge UL94 V2
  • Couleurs : noir et blanc


Séries: SR1994

Rivets pression - À clipser

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire


Séries: SR2316

Rivets pression démontables

Les rivets à verrouiller par encliquetage comprennent un poussoir fabriqué en nylon 6 et un passe-câble en polycarbonate (PC). Ensemble, ils forment un assemblage de rivets à encliquetage pour l'assemblage et la fixation de panneaux.

Pour installer, insérez simplement le passe-câble dans le panneau amovible et insérez le poussoir dans le passe-câble. Pousser le pion pour verrouiller les deux panneaux ensemble Tirer sur le pion pour déverrouiller facilement les deux panneaux.

Ces fixations de panneaux pratiques sont idéales pour les applications nécessitant un travail de maintenance régulier. Elles sont proposées selon des conceptions à prise facile ou mini pour correspondre à une gamme d'épaisseurs et de trous de panneau.

Les rivets à verrouiller sont idéaux pour les applications telles que : les équipements électriques, les armoires métalliques, les équipements de télécommunications, les appareils électroménagers et plus encore.

  • BagueetTigevendus séparément.
  • Couleurs : noir et blanc


Séries: SR2318

Rivets quart de tour

Les fixations quart de tour s'engagent dans les réceptacles et sont fixées en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage. Il s'agit d'une fixation rapide qui fournit une solution de montage permanente. Un choix idéal, adapté aux panneaux et aux composants de sécurité qui doivent être remplacés rapidement.

Pour installer et enlever: Utilisez un tournevis plate ou une pièce de monnaie et donnez un quart de tour à la fixation. Ceci libère le panneau inférieur tout en retenant la fixation dans le panneau amovible. Vous pouvez également enfoncer le piston dans l'œillet avec un marteau, ce qui verrouille deux panneaux ensemble.

Notre gamme de fixations quart de tour est disponible en diverses matières dont : Acétal Copolymère, Acétal RMS-14, Polyoxyméthylène (POM), Nylon 6/6 et Polyamide.

  • Types d'entraînement croisés et fendus
  • Adaptés à une large gamme d'épaisseurs de panneaux et de diamètres de trous de montage.
  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matières : Acétal, Acétal Copolymère, POM, Nylon et PA
  • Options de résistance au feu UL94 HB et UL94 V2 disponibles
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.


Séries: SR2309

Rivets sapin - À pression

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324

  • sur 2