Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Rivets à barbillons Rivets plastiques

 (2 Types de produit)


Rivets pression - Sapin à deux extrémités

Rivet sapin double permettant la fixation du côté aveugle de deux panneaux à partir du centre, de sorte qu'aucune tête de fixation ne soit visible.

La conception simple du rivet permet de l'installer par pression pour une pose parfaite et une finition propre de votre application. Idéal pour assembler et fixer des feuilles en matériaux souples, comme le carton, le caoutchouc et les panneaux secondaires.

Plus durable qu'un adhésif, il offre des charges d'arrachement élevées et est rapide et facile à installer à la main.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : noir
  • Norme d'inflammabilité : UL94–V2


Séries: SR1913

Rivets sapin - À pression

Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.

L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.

Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.

  • Matériau : Nylon 6, Nylon 6/6 et Polypropylène (PP)
  • Couleurs : translucide, noir et naturel
  • Options de classement ignifuge UL94 V0 et UL94V2
  • Résistance à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
  • Non amovible


Séries: SR2324