A benyomós zárósapkák egyszerű és gazdaságos módja a metrikus és UNF menetek védelmének festés, összeszerelés vagy szállítás közben. Puha, tartós TPE-ből készülnek, amely jobb fogást és szoros illeszkedést biztosít. Megvédi a csővégeket a sérülésektől, távol tartja a szennyeződést és a törmeléket.
Könnyen telepíthető és eltávolítható. -60 C és 135 C közötti hőmérsékleten működhet.
Gyakran használják plombázáshoz, HVAC- és ipari alkalmazásokhoz.
Anyag: LDPE, TPE Szín: Piros, Kék Sorozat szám: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | Menetméret | Szín | Anyag | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,014 Ft - 24,9107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Piros
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 46,1094 Ft - 71,7257 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 10,4497 Ft - 16,2556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 27,6449 Ft - 43,0032 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M43
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 22,8476 Ft - 35,5407 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 9,6291 Ft - 14,9786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 12,114 Ft - 18,8441 Ft | 5000 Raktáron |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
9/16-19
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 10,5264 Ft - 16,3745 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1/2-21
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 6,0052 Ft - 9,3415 Ft | 24800 Raktáron |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Piros
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 10,1813 Ft - 15,8376 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 17,8432 Ft - 27,7561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 10,2848 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 16,8423 Ft - 26,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 10,6645 Ft - 16,5892 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Kék
|
TPE
|
NPT
|
||
| 7,3857 Ft - 11,489 Ft | 15000 Raktáron |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 12,4592 Ft - 19,3809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Kék
|
TPE
|
Metrikus
|
||
| 34,1334 Ft - 53,0964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Piros
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 11,2167 Ft - 17,4482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Piros
|
LDPE
|
Metrikus
|
||
| 13,7361 Ft - 21,3674 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Kék
|
TPE
|
Metrikus
|
||
| 14,4264 Ft - 22,4411 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Kék
|
TPE