Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10189023
1219111
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 499 | 858,5217 Ft |
| 500 + | 763,7663 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M5 |
|---|---|
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Gomb átmérője | 1.22 in |
| Gomb átmérője | 31.0 mm |
| Gombmagasság | 0.492 in |
| Gombmagasság | 12.5 mm |
| Teljes magasság | 44.0 mm |
| Teljes magasság | 1.732 in |
| Szár átmérője | 15.0 mm |
| Szár átmérője | 0.591 in |
| Szár magassága | 0.453 in |
| Szár magassága | 11.5 mm |
| Szín | Fekete |
| Menet anyaga | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Menetes anya |
| Gomb anyaga | PP |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz