Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Anyag: Króm ötvözetű acél Szín: Sárga, Piros, Kék, Zöld Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális üzemi elhajlás | Rugósebesség | Szín | Furatátmérő | Maximális elhajlás | Maximális erő | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.636,6976 Ft - 2.636,6976 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
321,3811 Ft - 321,3811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
10.0 Nmm
10.0 Nmm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
446.0 N
446.0 N
|
Light Duty
|
||
450,1213 Ft - 450,1213 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.693 in
17.6 mm
|
27.7 Nmm
27.7 Nmm
|
Zöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
637.0 N
637.0 N
|
Light Duty
|
||
972,0419 Ft - 972,0419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Zöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
664.0 N
664.0 N
|
Light Duty
|
||
1.591,1084 Ft - 1.591,1084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.394 in
60.8 mm
|
13.6 Nmm
13.6 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.154 in
80.1 mm
|
1091.0 N
1091.0 N
|
Light Duty
|
||
8.350,4705 Ft - 8.350,4705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
73.7 Nmm
73.7 Nmm
|
Zöld
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.63 in
92.2 mm
|
6792.0 N
6792.0 N
|
Light Duty
|
||
8.099,5291 Ft - 8.099,5291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
5734.0 N
5734.0 N
|
Light Duty
|
||
491,1356 Ft - 491,1356 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
45.8 Nmm
45.8 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1260.0 N
1260.0 N
|
Light Duty
|
||
2.758,2838 Ft - 2.758,2838 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.197 in
81.2 mm
|
15.6 Nmm
15.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.102 in
129.6 mm
|
2022.0 N
2022.0 N
|
Light Duty
|
||
192,3595 Ft - 192,3595 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.803 in
20.4 mm
|
8.6 Nmm
8.6 Nmm
|
Zöld
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
247.0 N
247.0 N
|
Light Duty
|
||
1.056,8544 Ft - 1.056,8544 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.197 in
30.4 mm
|
45.7 Nmm
45.7 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
2233.0 N
2233.0 N
|
Light Duty
|
||
583,1992 Ft - 583,1992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
35.7 Nmm
35.7 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1246.0 N
1246.0 N
|
Light Duty
|
||
1.262,9941 Ft - 1.262,9941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
2.158,5105 Ft - 2.158,5105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.795 in
45.6 mm
|
43.2 Nmm
43.2 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
2538.0 N
2538.0 N
|
Light Duty
|
||
2.644,4667 Ft - 2.644,4667 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
Zöld
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Light Duty
|
||
245,7072 Ft - 245,7072 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.598 in
15.2 mm
|
34.7 Nmm
34.7 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
617.0 N
617.0 N
|
Light Duty
|
||
1.935,4083 Ft - 1.935,4083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.803 in
71.2 mm
|
11.8 Nmm
11.8 Nmm
|
Zöld
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.752 in
95.3 mm
|
1123.0 N
1123.0 N
|
Light Duty
|
||
1.505,1305 Ft - 1.505,1305 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.803 in
122.0 mm
|
4.2 Nmm
4.2 Nmm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
6.055 in
153.8 mm
|
644.0 N
644.0 N
|
Medium Duty
|
||
2.270,5148 Ft - 2.270,5148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Zöld
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
3.416,5842 Ft - 3.416,5842 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Zöld
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz