A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,1569 Ft - 130,7901 Ft | 50 Raktáron |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 81,9543 Ft - 81,9543 Ft | 9000 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,4002 Ft - 19,4002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 196,7397 Ft - 196,7397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 34,337 Ft - 34,337 Ft | 900 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 19,2358 Ft - 19,2358 Ft | 25410 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 76,6148 Ft - 76,6148 Ft | 2500 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 17,456 Ft - 17,456 Ft | 2000 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 22,2341 Ft - 22,2341 Ft | 46 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 105,3933 Ft - 158,1036 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 65,9495 Ft - 65,9495 Ft | 3100 Raktáron |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 71,2753 Ft - 71,2753 Ft | 7450 Raktáron |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 169,5494 Ft - 169,5494 Ft | 1750 Raktáron |
M12
|
1.75 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 181,6933 Ft - 181,6933 Ft | 1860 Raktáron |
M16
|
2.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 31,9958 Ft - 31,9958 Ft | 7000 Raktáron |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 18,7566 Ft - 18,7566 Ft | 27750 Raktáron |
M3
|
0.5 mm
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 54,5312 Ft - 75,5195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 67,483 Ft - 101,1902 Ft | 50 Raktáron |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 127,2578 Ft - 190,8936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
| 122,8767 Ft - 184,3767 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz