Menü Keresés

Karimafedél 133.4 mm 19.0 mm PE Sárga

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra cikkszám:

10238974

Gyártói cikkszám:

34260

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 822,0976 Ft
50 + 712,5116 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

822 Ft

1 x 822,0976 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 133.4 mm
m 19.0 mm
Névleges csőméret 3/4"
Osztály nyomás szerinti besorolása 400
Standard ANSI
Szín Sárga
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot