Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10065396
081041511401
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 83,1879 Ft |
| 500 - 999 | 77,8921 Ft |
| 1000 + | 59,8763 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M4 |
|---|---|
| Menethossz | 0.591 in |
| Menethossz | 15.0 mm |
| Aljzat menetének hossza | 0.591 in |
| Aljzat menetének hossza | 15.0 mm |
| Fejátmérő | 0.472 in |
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fej hossza | 0.087 in |
| Fej hossza | 2.2 mm |
| Szín | Fekete |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Talp hossza | 0.591 in |
| Talp hossza | 15.0 mm |
| Meghajtás típusa | Hornyolt hajtás |
| Stílus | Menetes |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Fej típusa | Kerekfejű |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Csavar típusa | Könyvkötő csavar - Belső menetes |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz