Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.
Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.
Anyag: ABS, PE Szín: Ezüst, Fekete Sorozat szám: SR5721, SR1553
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | V2 | L | B | Anyag | A | V1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569,4087 Ft - 1.445,1281 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
287,5795 Ft - 869,1561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
298,3132 Ft - 368,9862 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
110,6369 Ft - 336,85 Ft | 1000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
495,3815 Ft - 1.257,9892 Ft | 50 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
210,8825 Ft - 638,3515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
683,2905 Ft - 1.736,233 Ft | 48 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
307,1029 Ft - 928,4168 Ft | 51 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
241,7097 Ft - 298,8779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
139,4565 Ft - 455,3713 Ft | 439 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
123,2875 Ft - 375,3173 Ft | 999 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
104,5581 Ft - 318,1361 Ft | 716 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
536,7831 Ft - 1.621,8704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
495,3815 Ft - 1.257,9892 Ft | 20 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
424,0925 Ft - 1.081,2469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
357,075 Ft - 441,8633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
306,9797 Ft - 928,4168 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
273,3134 Ft - 696,5725 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
247,7523 Ft - 306,3498 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
328,9783 Ft - 511,744 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
ABS
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz