A fém lapos alátét a rögzítőelem-szerelvény elektromos áramtól és nedvességtől való szigetelésére szolgál. Jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Hozzájárulhat a biztonságos és stabil csatlakozáshoz, és csökkentheti a rögzítendő anyag vagy magának a rögzítőnek a károsodásának kockázatát. Teljes szigetelést, párnázást és távolságot biztosítanak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Belső átmérő | Külső átmérő | Kompatibilis csavarméretek (mind) | Vastagság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 861,8297 Ft - 861,8297 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 915,0245 Ft - 915,0245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz