A többfunkciós négyzet alakú csöves betétek ideális választást jelentenek, ha a végtermék esztétikája nem elsődleges. Szorosan illeszkednek négyzet alakú csövekhez, oszlopokhoz vagy rudakhoz, és megelőzik a szennyeződést, miközben biztonságot és tiszta felületet biztosítanak a frissen vágott csövek éles szélein.
Praktikus és költséghatékony termékcsalád, amely vékonyabb falakat és sokféle méretet tartalmaz, és megfelel a csőbetétvédelem alapvető követelményének. Praktikus választás, különösen akkor, ha az alkalmazás megjelenése nem döntő tényező.
Könnyen felszerelhető kézi benyomással vagy kalapáccsal, ami gyors és hatékony összeszerelési folyamatot eredményez. Gépgyártásban is használják, vagy minden olyan alkalmazásnál, ahol szerkezeti csőre van szükség.
Anyag: LDPE Szín: Szürke, Fehér, Fekete Sorozat szám: SRILQ
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | Szín | AxA | h1 | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427,7546 Ft - 665,3961 Ft | 290 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 495,1931 Ft - 550,2146 Ft | 40 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 75,6525 Ft - 117,6818 Ft | 850 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 16,478 Ft - 25,6316 Ft | 9000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 146,991 Ft - 228,6527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 361,2825 Ft - 561,995 Ft | 600 Raktáron |
0.846 in
21.5 mm
|
Fekete
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 407,3919 Ft - 633,7208 Ft | 235 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Fekete
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,2875 Ft - 20,6694 Ft | 2000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 68,6119 Ft - 106,7296 Ft | 1120 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 37,3431 Ft - 58,0892 Ft | 850 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 301,0572 Ft - 468,3113 Ft | 60 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 11,3893 Ft - 17,7167 Ft | 18750 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 471,6207 Ft - 733,6322 Ft | 40 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 11,6999 Ft - 18,1998 Ft | 10000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 12,6317 Ft - 19,6494 Ft | 6500 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 41,0705 Ft - 63,8874 Ft | 1680 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 55,2208 Ft - 85,8991 Ft | 3750 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 63,8146 Ft - 99,2671 Ft | 1400 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 17,8432 Ft - 27,7561 Ft | 3406 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 12,0105 Ft - 18,683 Ft | 30000 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz