Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328,3923 Ft - 1.050,0571 Ft | 460 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 5.001,8608 Ft - 5.001,8608 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508 mm
|
|
||
| 96,2203 Ft - 285,9066 Ft | 1470 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 90,5385 Ft - 90,5385 Ft | 1800 Raktáron |
N
|
Fekete
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 267,5222 Ft - 792,2213 Ft | 100 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 3.919,9806 Ft - 3.919,9806 Ft | 9 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 203,9959 Ft - 678,8982 Ft | 1544 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
||
| 40,5938 Ft - 113,3229 Ft | 5476 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 397,751 Ft - 397,751 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 62.963,2531 Ft - 181.451,9563 Ft | 20 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 18,565 Ft - 67,2659 Ft | 1000 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1.138,6807 Ft - 3.441,2764 Ft | 5 Raktáron |
Y
|
Sárga
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 48,6304 Ft - 143,4731 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Kék
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 51,2728 Ft - 151,7903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Zöld
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 47,7131 Ft - 151,7903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Narancs
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 45,413 Ft - 107,085 Ft | 7410 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 35,9525 Ft - 87,1235 Ft | 27280 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 448,1612 Ft - 448,1612 Ft | 260 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 188.795,0728 Ft - 188.795,0728 Ft | 4 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 328,4198 Ft - 745,4365 Ft | 6 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz