Az átlátszó műanyag lapos nyelves pántokat vagy lapos zsanérokat könnyű terhek megtartására használnak olyan alkalmazásoknál, ahol a csavarrögzítő furatokra és a forgási szögre nem nehezedik nyomás.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Teljes szélesség | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
580,7997 Ft - 580,7997 Ft | 100 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
122,7124 Ft - 143,5775 Ft | 50 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
167,9474 Ft - 195,7676 Ft | 250 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
140,10 Ft - 163,1282 Ft | 100 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
293,6719 Ft - 293,6719 Ft | 1400 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
687,9455 Ft - 815,7646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz