Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(8 Termékek)
A huzalra rögzíthető címketartók az árra és az árura vonatkozó tájékoztató információkat tartalmazhatnak, és az áru bemutatására szolgáló szerkezet huzalrészére akaszthatók. Ezek a címkék még külön is felhívhatják a vásárlók figyelmét egyes termékekre a kiskereskedelmi egységekben.
A kábelcsatorna sokoldalúan használható kábelek kezelésére. Öntapadós és csavaros rögzítéssel is rendelhető, így még rugalmasabban alkalmazható.
Sorozat szám: SR1732
Kábelvezető csöveinket a legszigorúbb minőségi követelményeket előíró szabványok szerint fejlesztettük ki és teszteltük, világszerte megkapták a minősítési engedélyeket és tanúsítványokat. Termékeink műanyag csatornákkal és kiegészítőkkel használhatók. A műanyag védőcső igen rugalmas, és anyaga csak nagyon hosszú idő után fárad. Igen jól tűri az erős ütéseket, ezért zúzóhatásoknak jól ellenáll. Ezt a fajta védőcsövet általában gépészeti kábelezéshez és gépek kábelcsatlakozásaihoz használják. Különböző anyagkivitelben kaphatók a követelményeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR1734
A polipropilén egységcsomagban 10 m polipropilén védőcső és 10 csőösszekötő és záróanya található. Mindezt a rendelés, tárolás és használat megkönnyítésére könnyen kezelhető hordozótasakban szállítjuk. Jellemző alkalmazás: épületekben, különösen betonba és vakolatba süllyesztve. A védőcső saválló és önoltó
Az ársínek polcok szélére rögzítve árak, adatok és akciók feltüntetésére használhatók. Az ársínek használatával a termékekkel kapcsolatos adatok feltűnőbben megjeleníthetők, valamint a termékek rendezett módon kínálhatók.
A polcszéli jelölőtartók a polc széléről előugró kialakításukkal akciós árak és részletes információ megjelenítésére használhatók. Ezek a címkék még külön is felhívhatják a vásárlók figyelmét egyes termékekre a kiskereskedelmi egységekben.
A csigaklipszek az árra és az árura vonatkozó tájékoztató információkat tartalmazhatnak, és biztonságosan a polchoz rögzíthetők. A termékcsalád különböző rögzítési lehetőségeket kínál, köztük olyanokat is, amelyek elülső részén ragasztócsík található a promóciós anyagok és különleges ajánlatok egyszerű rögzítéséhez.
A vezetőcső-összekötők ezen termékcsaládja műanyag és fém kivitelben kapható. Kétrészes csőösszekötő, szorítógyűrűből és házból áll. Rögzített külső menetes csőösszekötő és forgatható külső menetes csőösszekötő is választható.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz