10334522
12SWS1018
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0477 € |
| 5000 - 19999 | 0,0429 € |
| 20000 + | 0,0386 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza base | 0.187 in |
|---|---|
| Altezza base | 4.7 mm |
| Diametro esterno base | 8.2 mm |
| Diametro esterno base | 0.322 in |
| Altezza flangia | 0.062 in |
| Altezza flangia | 1.6 mm |
| Diametro esterno flangia | 0.625 in |
| Diametro esterno flangia | 15.9 mm |
| Diametro interno | 6.5 mm |
| Diametro interno | 0.255 in |
| Colore | Naturale |
| Tipo rondella | Rondella di spallamento |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare