Menu Ricerca

Rondella di spallamento 0.257 in 0.505 in 2.4 mm Nylon 6/6

Questa boccola in nylon naturale può essere utilizzata per isolare elettricamente le viti in metallo nelle applicazioni elettriche. Può essere usata anche come cuscinetto per carichi leggeri grazie al basso coefficiente di frizione del nylon.
Codice articolo Essentra :

10334553

Codice articolo precedente:

12SWS1040

7873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0499 €
5000 - 19999 0,0449 €
20000 + 0,0404 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

49,90 €

1000 x 0,0499 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza base 2.4 mm
Diametro esterno base 8.7 mm
Altezza flangia 1.6 mm
Diametro esterno flangia 12.8 mm
Diametro interno 6.5 mm
Colore Naturale
Tipo rondella Rondella di spallamento
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci