Menu Ricerca

Clip a ricciolo A un quarto di giro 15.2 mm PA Naturale

Questo ricciolo è realizzato in nylon naturale e può essere attorcigliato intorno a cavi e fasci di cavi per orientarli nell'assemblaggio. Può inoltre essere inserito in un foro a un quarto ed è rimovibile. Classificazione UL94 V-0.
Codice articolo Essentra :

10113325

Codice articolo precedente:

STL9-600-26M-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0767 €
10000 + 0,0616 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

76,70 €

1000 x 0,0767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro minimo cavo compatibile 12.7 mm
Diametro massimo cavo compatibile 15.2 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 1.6 mm
Larghezza base 15.8 mm
Lunghezza distanziale 26.0 mm
Colore Naturale
Metodo di montaggio A clip
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci