Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
703 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Finitura Lunghezza filetto Lunghezza distanziale Acquista
0,9623 € - 1,2014 € 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Zincato
10.0 mm
30.0 mm
1,5593 € - 1,7375 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Acciaio inossidabile
6.0 mm
35.0 mm
1,6187 € - 1,7969 € 708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
7.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
20.0 mm
0,4815 € - 0,6022 € Richiedi il lead time qui
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
25.0 mm
0,3935 € - 0,4945 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
12.0 mm
2,9404 € - 3,2968 € 899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Acciaio inossidabile
8.0 mm
60.0 mm
0,3753 € - 0,4716 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
11.0 mm
0,3415 € - 0,4277 € 5225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
6.0 mm
0,5692 € - 0,5692 € 794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
14.0 mm
0,7722 € - 0,9667 € 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.0 mm
Nichelato
8.0 mm
35.0 mm
10198230 0,4532 € - 0,5665 € 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
5.5 mm
Nichelato
6.0 mm
6.0 mm
0,611 € - 0,7638 € Richiedi il lead time qui
M3
5.5 mm
Nichelato
8.0 mm
13.0 mm
1,6929 € - 1,8711 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
8.0 mm
Nichelato
8.0 mm
35.0 mm
0,4098 € - 0,5093 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
12.0 mm
0,3552 € - 0,4451 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
7.0 mm
0,6371 € - 0,7959 € 986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
25.0 mm
0,4678 € - 0,5836 € 1537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
4.0 mm
Nichelato
5.0 mm
20.0 mm
3,4305 € - 3,4305 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Acciaio inossidabile
14.0 mm
15.0 mm
2,7325 € - 3,0592 € 851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Acciaio inossidabile
10.0 mm
30.0 mm
0,3519 € - 0,441 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
5.0 mm
Nichelato
6.0 mm
8.0 mm
  • di 36
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10199817

Fascia di prezzo
1,2014 € - 0,9623 €

Livelli di giacenza
1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Zincato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 35.0 mm

10200216

Fascia di prezzo
1,7375 € - 1,5593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Fascia di prezzo
1,7969 € - 1,6187 €

Livelli di giacenza
708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Fascia di prezzo
0,6022 € - 0,4815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Fascia di prezzo
0,4945 € - 0,3935 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 60.0 mm

10200520

Fascia di prezzo
3,2968 € - 2,9404 €

Livelli di giacenza
899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Fascia di prezzo
0,4716 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 6.0 mm

10198001

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,3415 €

Livelli di giacenza
5225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087

Fascia di prezzo
0,5692 € - 0,5692 €

Livelli di giacenza
794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Fascia di prezzo
0,9667 € - 0,7722 €

Livelli di giacenza
407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 6.0 mm

10198230

Fascia di prezzo
0,5665 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Fascia di prezzo
0,7638 € - 0,611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.5 mm
  • Lunghezza distanziale
    13.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Fascia di prezzo
1,8711 € - 1,6929 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    8.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Fascia di prezzo
0,5093 € - 0,4098 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Fascia di prezzo
0,4451 € - 0,3552 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Fascia di prezzo
0,7959 € - 0,6371 €

Livelli di giacenza
986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Fascia di prezzo
0,5836 € - 0,4678 €

Livelli di giacenza
1537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    5.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Fascia di prezzo
3,4305 € - 3,4305 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    13.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Fascia di prezzo
3,0592 € - 2,7325 €

Livelli di giacenza
851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Fascia di prezzo
0,441 € - 0,3519 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Lunghezza filetto
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Finitura
    Nichelato