10237519
34009590001
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 66,2304 € |
| 10 - 19 | 62,925 € |
| 20 + | 59,6196 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Larghezza minima morsetto | 1.5 mm |
|---|---|
| Larghezza minima morsetto | 0.059 in |
| Larghezza massima morsetto | 1.5 mm |
| Larghezza massima morsetto | 0.059 in |
| Altezza totale | 8.0 mm |
| Altezza totale | 0.315 in |
| Larghezza totale | 6.0 mm |
| Larghezza totale | 0.236 in |
| Lunghezza rotolo | 20.0 m |
| Lunghezza rotolo | 65.617 ft |
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Cloruro di polivinile |
| Stile | Edge Protector |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 4016930090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare