Menu Ricerca

Giunti universali telecospici

In produzione

Questi giunti universali telescopici combinano le funzioni di un giunto universale e di un albero telescopico. Questi giunti sono costituiti da due gioghi uniti da un albero telescopico, che consente il disallineamento angolare e compensa le variazioni di lunghezza. Consentono al giunto di espandersi e ritrarsi per adattarsi alle variazioni di distanza tra i componenti collegati.

Sono progettati per trasferire la coppia e modificare la lunghezza, tenendo conto di piccoli disallineamenti angolari tra l'albero di ingresso e quello di uscita. Inoltre, la velocità di azionamento dei giunti universali non deve superare i 1000 giri/min. Realizzati per resistere a carichi pesanti e offrire prestazioni affidabili in ambienti difficili.

Hanno un angolo di flessione massimo di 45 per ogni giunto. Possono essere inseriti e rimossi utilizzando utensili specifici. Le applicazioni tipiche comprendono macchinari industriali e sistemi di convogliamento.

  • Trasferiscono la coppia e modificano la lunghezza, tenendo conto di piccoli disallineamenti angolari tra l'albero di ingresso e quello di uscita.
  • Hanno un angolo di flessione massimo di 45 per ogni giunto.
  • Utilizzati in macchinari industriali e sistemi di convogliamento.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRR3680

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 tol. H7 Corsa l3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Acquista
116,69 € - 145,86 € Richiedi il lead time qui
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
116,69 € - 145,86 € Richiedi il lead time qui
14.0
60.0
200.0
260.0
60.0
29.0
28.0
134,79 € - 168,49 € Richiedi il lead time qui
18.0
100.0
270.0
370.0
74.0
37.0
36.0
221,90 € - 277,37 € Richiedi il lead time qui
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
112,66 € - 140,82 € Richiedi il lead time qui
12.0
30.0
160.0
190.0
56.0
26.0
25.0
109,33 € - 136,66 € Richiedi il lead time qui
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
157,57 € - 196,96 € Richiedi il lead time qui
20.0
220.0
420.0
640.0
82.0
42.0
42.0
157,57 € - 196,96 € Richiedi il lead time qui
20.0
300.0
500.0
800.0
82.0
42.0
42.0
152,18 € - 190,23 € Richiedi il lead time qui
20.0
70.0
270.0
340.0
82.0
42.0
42.0
122,67 € - 153,34 € Richiedi il lead time qui
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
221,90 € - 277,37 € Richiedi il lead time qui
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
215,25 € - 269,06 € Richiedi il lead time qui
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
157,57 € - 196,96 € Richiedi il lead time qui
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
126,09 € - 157,61 € Richiedi il lead time qui
16.0
130.0
300.0
430.0
68.0
32.0
32.0
126,09 € - 157,61 € Richiedi il lead time qui
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
118,02 € - 147,52 € Richiedi il lead time qui
12.0
150.0
300.0
450.0
56.0
26.0
25.0
116,69 € - 145,86 € Richiedi il lead time qui
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
121,37 € - 151,71 € Richiedi il lead time qui
14.0
140.0
280.0
420.0
60.0
29.0
28.0
148,52 € - 185,65 € Richiedi il lead time qui
18.0
115.0
300.0
415.0
74.0
37.0
36.0
126,09 € - 157,61 € Richiedi il lead time qui
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
  • di 4
Giunto telescopico universale 12.0 220.0 300.0 Acciaio

20214425

Fascia di prezzo
145,86 € - 116,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
Giunto telescopico universale 14.0 200.0 260.0 Acciaio

20214463

Fascia di prezzo
145,86 € - 116,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    260.0
Giunto telescopico universale 18.0 270.0 370.0 Acciaio

20214579

Fascia di prezzo
168,49 € - 134,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    370.0
Giunto telescopico universale 30.0 500.0 720.0 Acciaio

20214777

Fascia di prezzo
277,37 € - 221,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Giunto telescopico universale 12.0 160.0 190.0 Acciaio

20213879

Fascia di prezzo
140,82 € - 112,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    190.0
Giunto telescopico universale 10.0 140.0 170.0 Acciaio

20213862

Fascia di prezzo
136,66 € - 109,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Giunto telescopico universale 20.0 420.0 640.0 Acciaio

20214036

Fascia di prezzo
196,96 € - 157,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    640.0
Giunto telescopico universale 20.0 500.0 800.0 Acciaio

20214074

Fascia di prezzo
196,96 € - 157,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    800.0
Giunto telescopico universale 20.0 270.0 340.0 Acciaio

20213947

Fascia di prezzo
190,23 € - 152,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    270.0
  • l1 max
    340.0
Giunto telescopico universale 16.0 190.0 220.0 Acciaio

20213886

Fascia di prezzo
153,34 € - 122,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Giunto telescopico universale 30.0 400.0 510.0 Acciaio

20214753

Fascia di prezzo
277,37 € - 221,90 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
Giunto telescopico universale 30.0 350.0 420.0 Acciaio

20214739

Fascia di prezzo
269,06 € - 215,25 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Giunto telescopico universale 20.0 380.0 560.0 Acciaio

20214630

Fascia di prezzo
196,96 € - 157,57 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
Giunto telescopico universale 16.0 300.0 430.0 Acciaio

20214029

Fascia di prezzo
157,61 € - 126,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    430.0
Giunto telescopico universale 16.0 400.0 630.0 Acciaio

20214098

Fascia di prezzo
157,61 € - 126,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Giunto telescopico universale 12.0 300.0 450.0 Acciaio

20214050

Fascia di prezzo
147,52 € - 118,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
Giunto telescopico universale 14.0 180.0 220.0 Acciaio

20214456

Fascia di prezzo
145,86 € - 116,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0
Giunto telescopico universale 14.0 280.0 420.0 Acciaio

20214494

Fascia di prezzo
151,71 € - 121,37 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Giunto telescopico universale 18.0 300.0 415.0 Acciaio

20214593

Fascia di prezzo
185,65 € - 148,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    415.0
Giunto telescopico universale 16.0 250.0 350.0 Acciaio

20214531

Fascia di prezzo
157,61 € - 126,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0