La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,034 € - 0,0399 € | 14220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,306 € - 0,4284 € | 6076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,2142 € - 0,2998 € | 13056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,0894 € - 0,1048 € | 6430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,369 € - 0,5166 € | 2016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Grigio
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1293 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,0315 € - 0,0369 € | 56796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0252 € - 0,0295 € | 30456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0796 € - 0,0932 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0428 € | 2055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0437 € - 1,0437 € | 5070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
72
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,0423 € - 0,0592 € | 19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Nero
|
PU; gomma
|
450
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.6 mm
8.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,2947 € - 0,4126 € | 5013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,4456 € - 0,4456 € | 3176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1371 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto
|
Grigio
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1551 € | 5324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,0723 € | 1468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1368 € - 0,1598 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,2448 € | 27255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Trasparente
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,357 € - 0,357 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Conical
|
Nero
|
PU; gomma
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare