20203559
20203559
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,96 € |
| 100 - 249 | 3,56 € |
| 250 - 749 | 3,17 € |
| 750 + | 2,77 € |
| d1 | M8 |
|---|---|
| d2 | 13.0 |
| h1 | 1.5 |
| H2 max | 5.0 |
| h3 max | 3.0 |
| l1 | 16.0 |
| r1 | 0.40 |
| A/F | 4.0 |
| Torque to max.Nm | 10.1 |
| Tipo impronta | Impronta esagonale |
| Materiale | Acciaio inossidabile 316 |
| Codice doganale | 7318156290 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare