Beschermkappen voor aandrijfassen beschermen en maskeren zowel de as als de omringende lagers tegen olie en een reeks scheikundige stoffen.
Verkrijgbaar in een reeks materialen, lagedichtheidpolyetheen (LDPE) en flexibel polyvinylchloride (PVC). De PVC-optie biedt ook weerstand tegen scheuren en splijten.
Ons assortiment past voor DIN 748, IEC 600-72 en ISO R775.
Serie: SR1079
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | d | H | Massief materiaal | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,1969 - € 2,2988 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
€ 0,4917 - € 0,4917 | 4500 Op voorraad |
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
€ 3,3464 - € 3,521 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Flexibel polyvinyl chloride
|
2
|
||
€ 0,6069 - € 1,2746 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,4804 - € 0,4804 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,2599 - € 0,2887 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1715 - € 0,4814 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1354 - € 0,1796 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1836 - € 0,2453 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1225 - € 0,1635 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,2386 - € 0,319 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1163 - € 0,3265 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1285 - € 0,1715 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,2815 - € 0,3753 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1354 - € 0,1796 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1957 - € 0,2614 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,441 - € 0,5885 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,1903 - € 0,2533 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,3793 - € 0,5067 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
€ 0,4651 - € 0,6206 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan