Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1389
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Materiaal | h | d1 | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,5859 - € 3,0462 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,6081 - € 1,1641 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
€ 0,5659 - € 1,0846 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.898 in
22.8 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||
€ 0,8918 - € 1,989 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1.197 in
30.4 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,7012 - € 1,271 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
€ 0,1949 - € 0,4338 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
€ 0,1615 - € 0,3269 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 0,646 - € 1,2557 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
€ 0,2822 - € 0,5408 | Vraag de levertijd aan hier |
Geel
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
€ 1,4695 - € 16,0104 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
PE
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan