Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment doorlopende scharnieren is verkrijgbaar in verschillende maten om te voldoen aan uw projectvereisten. Deze scharnieren zijn een visueel aantrekkelijker alternatief voor kogellagerscharnieren. De scharnier loopt langs de volledige lengte van de deur, deksel of scharnierende toepassing en verdeelt de belasting gelijkmatig. Ze zorgen voor een naadloze en slijtvaste opening.
Gewoonlijk gebruikt voor pianokleppen - deze duurzame scharnieren kunnen worden gebruikt in een aantal lichte, middelzware en zware toepassingen, waaronder terrasdeuren, schuren, commerciële en technische toepassingen, kasten en andere behuizingen, meubelmakerij, plaatwerk en andere metaaltoepassingen.
Het assortiment omvat stalen en AISI 304 RVS opties. Deze pianoscharnieren zijn verkrijgbaar in geboorde en niet-geboorde opties. Ook verkrijgbaar zijn aluminium 6082 T5-opties die beschikken over een aluminium profiel met een rvs pin met kleine diameter. Deze scharnier is niet geboord met een opgelast ontwerp en er is een keuze uit geanodiseerde of ruwe afwerkingen.
Serie: SR5590
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Materiaal | Scharniertype | Totale breedte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 64,4257 - € 115,7393 | 18 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
RVS
|
Met bevestigingsgaten
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 146,078 - € 306,7639 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
€ 40,8054 - € 40,8054 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
RVS
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 9,8751 - € 9,8751 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Staal
|
Met bevestigingsgaten
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 25,7965 - € 25,7965 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Staal
|
Met bevestigingsgaten
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
€ 162,568 - € 341,3929 | Vraag de levertijd aan hier |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
€ 58,3003 - € 58,3003 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
RVS
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 8,5714 - € 8,5714 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Staal
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 8,5714 - € 8,5714 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Staal
|
Met bevestigingsgaten
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 8,0933 - € 10,5795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Staal
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 30,5542 - € 30,5542 | 20 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Staal
|
Zonder bevestigingsgaten
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 27,1472 - € 27,1472 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
RVS
|
Met bevestigingsgaten
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 10,6503 - € 10,6503 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Staal
|
Zonder bevestigingsgaten
|
2 in
50.8 mm
|
||
€ 90,2625 - € 90,2625 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
RVS
|
Zonder bevestigingsgaten
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
€ 8,3313 - € 11,5312 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Staal
|
Met bevestigingsgaten
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 28,9828 - € 28,9828 | Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Staal
|
Met bevestigingsgaten
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 24,2626 - € 24,2626 | Vraag de levertijd aan hier |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
RVS
|
Met bevestigingsgaten
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 9,6795 - € 9,6795 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Staal
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 25,9829 - € 35,9624 | Vraag de levertijd aan hier |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
RVS
|
Zonder bevestigingsgaten
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 103,055 - € 103,055 | 68 Op voorraad |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
RVS
|
Met bevestigingsgaten
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan