Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | Materiaal | Kophoogte | Kopdiameter | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1126 - € 0,1251 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,3855 - € 0,3855 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1692 - € 0,209 | Vraag de levertijd aan hier |
5/16-18
|
Naturel
|
PA
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1277 - € 0,1702 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4-20
|
Naturel
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1596 - € 0,1666 | Vraag de levertijd aan hier |
1/4-20
|
Naturel
|
PA
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1052 - € 0,1166 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1084 - € 0,1084 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1101 - € 0,1225 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1113 - € 0,1236 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1188 - € 0,1319 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1964 - € 0,2066 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1126 - € 0,1251 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,0883 - € 0,0982 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1139 - € 0,1139 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Transparant
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,352 - € 0,5717 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1527 - € 0,1527 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1203 - € 0,1203 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,1296 - € 0,1296 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
€ 0,138 - € 0,138 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
Zwart
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Platte aandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan