Menu Search

Flexibele eindkappen - hoge tempratuur

Op voorraad

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiaal: PVC Kleur: Geel Serie: SRF0076

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
104 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d Draadmaat h Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,0979 - € 0,2056 3500 Op voorraad
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1356 - € 0,2848 Vraag de levertijd aan hier
13.5 mm
M14
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0848 - € 0,1873 2000 Op voorraad
8.3 mm
25.0 mm
€ 0,2656 - € 0,5578 30 Op voorraad
20.6 mm
1/2"
25.0 mm
BSP-schroefdraad
€ 0,1184 - € 0,2486 3500 Op voorraad
11.1 mm
M12;7/16"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1093 - € 0,2418 1263 Op voorraad
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
25.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0531 - € 0,1174 4653 Op voorraad
5.2 mm
13.0 mm
€ 0,1766 - € 0,3708 229 Op voorraad
13.8 mm
M14
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0844 - € 0,1773 4000 Op voorraad
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1154 - € 0,2549 Vraag de levertijd aan hier
10.3 mm
25.0 mm
€ 0,1018 - € 0,2137 3500 Op voorraad
10.3 mm
13.0 mm
€ 0,085 - € 0,1785 Vraag de levertijd aan hier
7.7 mm
M8;5/16"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1301 - € 0,2733 11500 Op voorraad
12.7 mm
13.0 mm
€ 0,2047 - € 0,43 1248 Op voorraad
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,1944 - € 0,4082 1807 Op voorraad
17.4 mm
M18
13.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 0,0991 - € 0,2081 500 Op voorraad
8.7 mm
19.0 mm
€ 0,138 - € 0,2898 2000 Op voorraad
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,0871 - € 0,1829 1000 Op voorraad
7.9 mm
M8;5/16"
13.0 mm
UNF-schroefdraad
€ 0,1414 - € 0,297 5000 Op voorraad
12.7 mm
19.0 mm
€ 0,1059 - € 0,1745 2000 Op voorraad
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-schroefdraad
  • van 6
Flexibele kap 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10007891

Prijsbereik
€ 0,2056 - € 0,0979

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M8;5/16"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 13.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10008072

Prijsbereik
€ 0,2848 - € 0,1356

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 8.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10007907

Prijsbereik
€ 0,1873 - € 0,0848

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 20.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008256

Prijsbereik
€ 0,5578 - € 0,2656

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1/2"
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 11.1 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10007983

Prijsbereik
€ 0,2486 - € 0,1184

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M12;7/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 9.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10007952

Prijsbereik
€ 0,2418 - € 0,1093

Voorraadniveaus
1263 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    1/8";M10;3/8"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10007761

Prijsbereik
€ 0,1174 - € 0,0531

Voorraadniveaus
4653 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 13.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10008096

Prijsbereik
€ 0,3708 - € 0,1766

Voorraadniveaus
229 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M14
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10007792

Prijsbereik
€ 0,1773 - € 0,0844

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M6;1/4"
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
Flexibele kap 10.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Geel

10007976

Prijsbereik
€ 0,2549 - € 0,1154

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 10.3 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10007969

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,1018

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 7.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10007846

Prijsbereik
€ 0,1785 - € 0,085

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M8;5/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 12.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10008041

Prijsbereik
€ 0,2733 - € 0,1301

Voorraadniveaus
11500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008157

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2047

Voorraadniveaus
1248 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    3/8";M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    BSP-schroefdraad
Flexibele kap 17.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10008171

Prijsbereik
€ 0,4082 - € 0,1944

Voorraadniveaus
1807 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Maximum temperatuur
    230 °C
Flexibele kap 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Geel

10007921

Prijsbereik
€ 0,2081 - € 0,0991

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Geel

10008027

Prijsbereik
€ 0,2898 - € 0,138

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M12;7/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 7.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Geel

10007877

Prijsbereik
€ 0,1829 - € 0,0871

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Draadmaat
    M8;5/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
Flexibele kap 12.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Geel

10008058

Prijsbereik
€ 0,297 - € 0,1414

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Maximum temperatuur
    230 °C
  • Kleur
    Geel
  • Massief materiaal
    Flexibel polyvinyl chloride
Flexibele kap 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Geel

10108741

Prijsbereik
€ 0,1745 - € 0,1059

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Draadmaat
    M5 3/16"
  • Schroefdraadstandaard
    UNF-schroefdraad
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad