Menu Search

Kabelklemmen - Schroefbevestiging, trekontlasting

Op voorraad

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Materiaal: PA, Nylon Kleur: Zwart, Naturel, Grijs Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2Serie: SRSRCC,

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Gatdiameter Bestellen
10089354 € 0,0713 - € 0,1175 15751 Op voorraad
€ 0,1382 - € 0,168 Vraag de levertijd aan hier
€ 0,062 - € 0,0658 2977 Op voorraad
3.2 mm
Kabelklem met schroefbevestiging Nylon 6/6 Grijs

10089354

Prijsbereik
€ 0,1175 - € 0,0713

Voorraadniveaus
15751 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Grijs
  • Totale hoogte
    5.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyamide
  • Type
    1
Kabelklem met schroefbevestiging Nylon 6/6 Zwart

10027486

Prijsbereik
€ 0,168 - € 0,1382

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Zwart
  • Basislengte
    20.0 mm
  • Basisbreedte
    5.5 mm
  • Totale hoogte
    5.0 mm
Kabelklem met schroefbevestiging 3.2 mm Nylon Naturel

10112755

Prijsbereik
€ 0,0658 - € 0,062

Voorraadniveaus
2977 Op voorraad
Kenmerken
  • Verstelbaar/vast
    Vast
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingsmethode
    Screw
  • Basislengte
    20.0 mm
  • Basisbreedte
    5.5 mm